• Karıştırıcılarda güçlü

    NORD'un tahrik çözümleri

  • Kesme makinelerinde hassasiyet

    NORD'un tahrik çözümleri

  • Paket lojistiği için verimli

    NORD'un tahrik çözümleri

  • Taşıma tekniğinde dinamik

    NORD'un tahrik çözümleri

  • İnek fırçalarının kontrolü

    NORD'un tahrik çözümleri

  • Tiyatro teknolojisi için güvenilirlik

    NORD'un tahrik çözümleri

Peki bizimle neleri hareket ettirmek istiyorsunuz?

Gıdaların güvenli ve verimli bir şekilde dilimlenmesi için kesme makineleri, paket sevkiyatları için konveyörler, taze şişelenmiş meyve suları için dozaj pompaları. Hareketin akıllıca kontrol edilmesi gereken yerlerde, NORD'un güçlü yönleri sizin avantajınızdır.

NORD DRIVESYSTEMS, her tahrik görevi için sistem çözümleri geliştirir. Yüksek düzeyde sektör uzmanlığımızla, kapsamlı modüler ürün sistemimizdeki bileşenleri hassas bir şekilde uyumlulaştırıyoruz. Optimum şekilde uyarlanabilen tahrik elektroniklerimiz, redüktörlerimizin ve motorlarımızın tam olarak ihtiyacınız olanı yapmasını sağlar!

NORD'un tahrik görevlerinizi nasıl verimli ve güvenilir bir şekilde çözdüğünü öğrenin.

<h3>Günaydın!</h3>
Diş macununun etkili bir şekilde temizlemesi için ne gerekir?

<h3>Kahvaltı hazır!</h3>
Ekmeğin masaya her zaman aynı dilim kalınlığında gelmesini sağlamak için ne gerekir?

<h3>Posta geldi!</h3>
Hediyenizin doğum gününe zamanında ulaşmasını sağlamak için ne gerekiyor?

<h3>Saf ferahlık!</h3>
Meyve sularını sürekli olarak yüksek kalitede şişelemek için ne gerekir?

<h3>Ara öğünler için bir canlandırıcı!</h3>
Mutlu ineklerin en iyi sütü üretmesi için ne gerekir?

<h3>Şimdi tiyatroya!</h3>
Romeo'nun doğru sahne dekorunun önünde durması için ne gerekiyor?

Yüksek viskoziteli ürünlerin sürekli karıştırılması

Hijyen ve bakım ürünleri | Karıştırıcılar

NORD tahrik çözümleri ile çok çeşitli tariflerde bile sürekli yüksek ürün kalitesi elde edebilirsiniz. 160 kW güç aralığındaki NORDAC <i>PRO</i> frekans invertörleri endüstriyel tip redüktörleri devreye sokar. Yüksek kontrol kalitesi ve geniş aşırı yük aralığı sayesinde güvenilir proses akışları sağlanır.

Örneğin diş macunu gibi yüksek viskoziteli ürünlerde de gerekli homojenliğe ulaşmak için gerekli kuvvet, MAXXDRIVE® XC endüstriyel tip redüktörümüzden gelir. 242.000 Nm ve daha yüksek torklarla hız ve süreklilik sağlarlar ve burulmaya dayanıklı BLOCK gövdeleri ile uzun vadede karıştırıcı miline etki eden devasa enine ve eksenel kuvvetlere dayanabilirler.

Avantajlar

  • Birden fazla karıştırıcı için ayrı tahrik kontrolü
  • miktar ve tarife bağlı şekilde otomatik olarak uyarlanmış hareket profilleri
  • yüksek viskoziteli ürünler için yüksek tork
  • uzun ömürlü, çalışma güvenliği sağlanmış tasarım

Daha fazla bilgi isteyin

Hassas dilimlenmiş ekmek için programlanabilir PLC

Gıda | Dilimleyiciler

Gıda dilimleme makinelerinde, NORDAC <i>PRO</i> kontrol panosu invertörümüz, örneğin ekmek, et veya peynirin makine içindeki baskı basıncının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Entegre PLC, buna olanak sağlar. Bu PLC ile tahrik tabanlı kontrol fonksiyonların serbestçe programlanabilir.

Çözüm, bir UNIVERZÁLNYM sonsuz vidalı redüktörlü motorla birlikte yüksek aşırı yük kapasitesine ulaşır. Fonksiyonel güvenlik, Safe Torque Off ile garanti edilir: Makine kapağı açıksa motor ve bununla birlikte kesme bıçağı durur.

Avantajlar

  • Optimum uyarlanabilirlik
  • Sorunsuz üretim süreçleri için basit ve sezgisel kullanım
  • Tutarlı kesme sonucu

Daha fazla bilgi isteyin

Minimum bakım çabası ile verimli paket lojistiği

Posta ve parsel | Paket lojistiği

Desantral NORDAC <i>LINK</i> frekans invertörümüz ve IE5+ konik dişli redüktörlü motorlarımız , paket lojistiğindeki kilometrelerce uzunluktaki konveyör bantlarını ekonomik olarak ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilir. Enerji tasarruflu motorlar, geniş bir hız ve tork aralığında yüksek verimliliğe sahiptir. Kısmi yük ve kısmi devir aralıklarında da optimum enerji tüketimi performansı sunarlar. Bu sayede, çeşitler belirgin şekilde azaltılabilir.

Çözüm, ayrıca yüksek derecede bakım kolaylığı ile de öne çıkar. Desantral frekans invertörleri motora yakın monte edilir. Bağlantılar; basit, uyarlanabilir geçmeli bağlantılarla kurulabilir.

Avantajlar

  • Enerji verimliliği sınıfı (IE5) yüksek verimli motorların kullanımı sayesinde % 95'e varan yüksek verimlilik
  • Entegre şalteri anahtarı ve kurulum modu için yerel kullanım olanağı sayesinde servis dostu
  • Hızlı şekilde kurulur ve az bakım gerektirir

Daha fazla bilgi isteyin

Hızlı doldurma için dinamik bant kontrolü

Gıda | Taşıma teknolojisi

Hassas devir kontrolü için yüksek gereksinimler, NORD frekans invertörleri tarafından ideal şekilde karşılanır. Bu sayede, optimum düzeyde dengeli bir üretim prosesi garanti edilir.

NORDAC <i>PRO</i>, Ethernet üzerinden entegre edilebilir. Bu sayede sistemin uzaktan bakımı mümkün olur. Çevrimiçi araçlarla, bileşenlerde hata olup olmadığı kontrol edilebilir ve frekans invertörünün kaydedilen verileri analiz edilebilir. NORD, bu sayede sistemin devre dışı kalmaya karşı yüksek derecede güvenli olmasını sağlar.

Avantajlar

  • Tüm taşıma görevleri için hassas tahrik kontrolü
  • Ethernet üzerinden uzaktan bakım sayesinde yüksek derecede güvenilirlik
  • Kompakt frekans invertörleri, kontrol panosu tasarımında yerden ve bununla birlikte maliyetten tasarruf sağlar

Daha fazla bilgi isteyin

Temaslı otomatik post bakımı

Tarım | İnek fırçaları

Bir inek tarafından "kullanılabilen" bir fırça, akıllıca kontrol edilen bir tahrik gerektirir. Bu görevi, entegre PLC'si ile uygulamaya özel fonksiyonların programlanabildiği NORDAC <i>BASE</i> frekans invertörü üstlenir. Bir inek fırçaya dokunursa, fırçanın dönüşü otomatik olarak başlar. Örneğin kuyruk sıkışması gibi çok fazla direnç oluşursa, fırça durur ve ters yönde döner. Dönme yönü, ayrıca her başlangıçta ve her beş dakikada bir değişir. Bu sayede, fırça elemanlarının eşit şekilde aşınması sağlanır.

Desantral NORDAC BASE fırçayla birlikte sessiz NORDBLOC.1 helisel redüktörlü motor , fırçayla birlikte dönmeyecek şekilde fırçaya monte edilmiştir. Bu sayede, kablo kopmaları önlenir.

Avantajlar

  • Programlanabilir, entegre PLC
  • Kısmi yük aralığı için enerji tasarrufu fonksiyonu
  • Sessiz çalışma

Daha fazla bilgi isteyin

Büyük sahne girişi için doğru konumlandırılmış kulisler

Sahne teknolojisi | Kulis kontrolü

Konumlandırma ve güvenlik açısından yüksek performanslı fonksiyonlara sahip NORD tahrik çözümleri, sorunsuz bir tiyatro performansını garanti eder. Burada NORDAC <i>PRO</i> kontrol panosu invertöründeki POSICON modülmüz, kulisleri hareket ettirmek için hassas bir pozisyon kontrolünü garanti eder. Standart olarak entegre CANopen arayüzüne, entegre fren yönetimine, şebeke filtresine ve kapsamlı I/O arayüzlerine sahip NORD frekans invertörleri, tiyatro tahriklerinin yüksek tahrik gereksinimleri için optimum donanımları sunar.

Frekans invertörü, "Güvenli durdurma" fonksiyonunu destekler. Sistem, SIL 3 uyarınca güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Avantajlar

  • Entegre konumlandırma modülü üzerinden kontrol
  • Sensörsüz akım vektör kontrolü
  • Geniş arayüz ve fonksiyon yelpazesi

Daha fazla bilgi isteyin

Our Solution. Your Success.

Bu, NORD markasının size verdiği sözdür. Uygulamalarınızın başarılı bir şekilde tasarlanmasında sizi güvenilir bir şekilde desteklediğimizi ifade eder:

  • Yüksek sektör uzmanlığı – Sektör uzmanlarımız ve uygulamaya özel bilgi birikimimizle tahriklerin tasarımı, hesaplanması ve seçiminde
  • Kişiye özel proje danışmanlığı – İlk konseptten tasarım aşamasına ve devreye almaya kadar
  • Kapsamlı ürün modülleri – Çok farklı gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş tahrik sistemlerinin oluşturulabileceği
  • Dünya genelinde servis – 80'den fazla ülkeye yayılan global ağımızla.

Çözüm uzmanlarımızla iletişime geçin!