NORD ÜNİVERSAL motor

ÜNİVERSAL motorlar

  • Güç: 0.16 HP - 60 HP
  • Koruma Sınıfı: IP66
  • IE3 verim sınıfı
  • Global sertifikalar

NORD DRIVESYSTEMS'ın yeni ve enerji verimli ÜNİVERSAL motoru Avrupa, ABD, Kanada veya Çin gibi önemli dünya pazarları için motor portföyünü genişletir. CE, UL, CSA, CCC, ISI ve UA sertifikalarına sahiptir ve 0,12 ile 45 kW arasındaki güç aralığında temin edilebilir. UNİVERSAL motor, bunun dışında standart olarak bir sıcaklık sensörüyle (TF) donatılmıştır.

Motor, 63 ile 225 arasındaki IEC boyutlarında aşağıdaki versiyonlarda temin edilebilir:

  • Ayaklı motor (B3)
  • Flanşlı motor (B5 veya B14)
  • NEMA-C flanş
  • NEMA ayaklı motor

Temin edilebilen diğer seçenekler:

  • Motor soket bağlantısı (MS)
  • Tek veya çift koruyucu kapaklar
  • Mekanik fren (BRE+)
  • Harici fan (F)
  • IP66 koruma sınıfı

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları