NORDBLOC.1 helisel motorlu redüktörler

Yenilikçi performans

  • Güç: 0.16 HP - 50 HP
  • Tork aralığı: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Boyutlar: 13

Pürüzsüz yüzeye sahip NORDBLOC.1 helisel redüktör, temizliğe çok önem verilen tüm uygulamalar için yenilikçi bir tahrik çözümüdür. Bu yenilikçi ve patentli redüktörlerde hiçbir girinti yada çıkıntı yoktur. Bu, ürün tutarlılığını artırır ve aynı zamanda üzerinde katılaşmış sıvı veya katı maddelerin oluşmadığı daha pürüzsüz bir yüzey sunar.

  • Dolu milli redüktörler
  • Ayaklı ve flanşlı versiyon
  • Eş eksenli redüktörler

  • Yüksek oranda verim ve bu nedenle çok düşük işletme giderleri
  • Alüminyum gövdeli versiyon, ağırlığın düşük olmasını sağlar
  • Gri dökme demir gövde versiyonu, sağlamlık avantajı sağlar
  • Yenilikçi tasarım
  • Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenli işletim sağlar
  • nedenle sessiz çalışma
  • Geniş devir aralığı
  • Uygulamaya özel versiyonlar
  • Yüksek tahrik torkları

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metric
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler


B1000 - Redüktörler ve Motorlu Redüktörler
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_50Hz - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar


TI60-0003 - Roller table uygulamaları için ağır iş tipi motorlar
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6032 - Stage technology


A6032 - Stage technology
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

A6065 - Tyre industry


A6065 - Tyre industry
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0011 - Örnek Çalışma TORRESOL


CS0011 - Örnek Çalışma TORRESOL
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0013_ZOTTER - Örnek Çalışma ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Örnek Çalışma ZOTTER
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

CS0031 - DTS2


CS0031 - DTS2
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.


DS1012 - NORDBLOC.1 D.A.P.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors


F1400 - Application flyer Aluminium gear units and motors
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

I8160 - International


I8160 - International
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25


S4200 - Der Antrieb, Güvenilir Esnek Uluslararası - Ünite 25
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

PL1011 - Helical gear units


PL1011 - Helical gear units
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


C210102 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411000 - ATEX - 2D_2G


C411000 - ATEX - 2D_2G
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • İndir Türkçe
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • İndir İngilizce
Belge Ayrıntıları