TCO
Toplam sahip olma maliyetinizi düşürün

Hedefimiz, toplam sahip olma maliyetinin (TCO) düşürülmesidir. Bu maliyet, bir tahrik sisteminin satın alınması, işletimi ve geri dönüştürülmesiyle ilgili tüm giderleri kapsar. Tutarlı çeşit azaltma ve standardizasyonla birlikte yüksek oranda verimli teknolojiler kullanılarak, kullanım süresi boyunca oluşan giderler belirgin şekilde optimize edilebilir. NORD, sisteminizin toplam işletme giderlerini optimize etmenize yardımcı olan geniş bir yenilikçi ürün ve hizmet yelpazesi sunar.
Modüler NORD ürün modülleri, henüz satın alma aşamasında çeşitlerin müşteriye özel şekilde azaltılmasına olanak sağlar. Bunun ardından, oluşan enerji maliyetleri, NORD'un verimli tahrik çözümleri yardımıyla belirgin şekilde azaltılabilir.
Şimdi danışmanlık alın
Şimdi tanıtım raporunu indirin
Farklı maliyetlerden optimizasyon olanaklarına ve NORD'un toplam satın alma maliyetini nasıl azalttığına kadar Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) konusunda ihtiyacınız olan tüm bilgileri, bu NORD tanıtım raporunda bulabilirsiniz.
Şimdi indirinTek elden komple tahrik optimizasyonu:
Maliyet düşürme
Bir tahrikin kullanım süresi boyunca oluşan giderlerin % 85'i, işletme kaynaklıdır: Enerji giderleri, yönetim giderleri, servis ve bakım giderleri, eğitim ve dokümantasyon, personel giderleri, yedek parçaları stokta tutma ve arızaların ve duruşların yanında geri dönüştürme ve tasfiye giderleri de bu giderler arasındadır. Enerji verimliliği, işletme güvenliği, bakım giderleri ve çeşit azaltma gibi konular, toplam sahip olma maliyetinin optimizasyonu sırasında çok önemlidir. Toplam giderleri azaltmanın yanında, NORD tahrik sistemlerinin uzun kullanım süresi ve düşük bakım ihtiyacı da çok olumlu bir özelliktir.
NORD'un size destek olduğu konular
- Tasarruf potansiyellerini değerlendirme
- Tesisinizin verimliliğini arttırma
- CO2 emisyonlarını azaltma
- Servis ve bakım giderlerini düşürme
- Tahrik çeşitlerini azaltma
NORD tahrik teknolojisi, toplam sahip olma maliyetini optimize eder
Toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yönelik son derece etkin bir önlem, yüksek oranda verimli senkron motorların kullanılmasıdır. NORD tarafından geliştirilen bu motorlar, kısmen IE5'ten daha iyi olan bir verimlilik sınıfına sahiptir. Avrupa'daki güncel standart, IE3 verimlilik sınıfıdır.
Senkron motorlar, kısmi yük bölgesinde ve düşük devir aralıklarında tam potansiyellerini ortaya çıkartır. Bagaj taşıma, posta ve paket işleme alanındaki sistemler, senkron motorların kullanılmasıyla belirgin masraf tasarrufları sağlayabilir. Yüksek maliyet düşüşleri, ürünün tüm kullanım süresi boyunca elde edilir.
Enerji tasarrufu yapın, maliyetleri optimize edin:
- Standarttan belirgin şekilde daha verimli olan NORD elektrikli motorlarıyla (IE5+'ya kadar)
- Yüksek verimli ve mükemmel aşırı yük kapasitesine sahip motorlu redüktörlerle
- Kısmi tork bölgeleri ve kısmi devir aralıkları için enerji tasarruf fonksiyonlu frekans invertörleriyle
- Bunların hepsi, hızlı bir yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar

Yeni yüksek verimli portföyümüz
Yüksek verimli portföyümüzü; en yüksek enerji verimliliği, maksimum güç yoğunluğu ve mümkün olan en iyi kullanıcı dostu olma özelliğiyle geliştirdik. Bu portföy; patentli DuoDrive motorlu redüktörler, redüktörlere entegre edilmiş IE5+ senkron motorlar ve NORDAC ON frekans invertörlerinden oluşur ve toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yönelik ideal cevabımızdır.
Çeşit azaltma ve standardizasyon
Çeşit azaltmanın hedefi, gerekli torkları ve devirleri, mümkün olduğunca az tahrik sistemi çeşidiyle ve ekonomik olarak mantıklı şekilde bir sistem içinde kapsamaktır. Bu sayede, tüm kullanım ömrü boyunca enerji giderleri açısından en büyük ikinci tasarruf potansiyeli elde edilir. Çeşitlerin hedefe yönelik olarak azaltılması sayesinde, yönetim giderleri asgariye indirilebilir ve lojistik, depolama ve servis prosesleri daha hassas şekilde tasarlanabilir. Bu sırada, enerji verimliliği ve çeşit azaltma gerginlik alanları arasında bir hedef çatışması oluşur. Bir elektrikli motorun verimliliği nominal güç dışında da ne kadar büyükse, çeşit azaltma olanakları da o oranda artar. NORD DRIVESYSTEMS; uygun bir ürün modülüne, uygun bilgi birikimine, uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve optimuma giden yolu bilir.
NORD ECO: Uygulamanızın kişiye özel analizi
Tesisinizin hangi tasarruf potansiyellerini sunduğunu ve verimliliği en iyi şekilde nasıl arttırabileceğinizi bilmek mi istiyorsunuz? NORD ECO servisimiz, kurulu tahrikleri enerji verimliliği, boyutlandırma ve model çeşitliliği açısından kendi yerinizde analiz eder ve kullanım süresi boyunca oluşan giderleri azaltmak için uygulamanıza özel bir tahrik konsepti hazırlar.
Şimdi NORD'daki kişisel TCO danışmanıyla irtibata geçin: