Sektör bilgisine sahip güçlü iş ortağı

Asenkron motorlar maksimum proses stabilitesi sağlar, titreşimleri ve yükte veya paketleme makinesinde hasar oluşma riskini azaltır. “Hat Sonu Paketlemede tahrik teknolojisi” başlıklı tanıtım raporumuzda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Tanıtım raporu hakkında daha fazla bilgi edinin

Paketleme endüstrisi için tahrik sistemleri

Elektrikli tahrikler, paketleme makinelerinde önemli bir rol oynar. Ambalaj malzemelerini taşımak, takımları tahrik etmek, ambalajı şekillendirmek ve mühürlemek için kullanılabilirler. Tüm sürecin denetlenmesi ve kontrol edilmesi için bu tahrikler gereklidir.

Paketleme prosesi boyunca hareketlerin gerçekleştirilmesi için uygun maliyetli, hassas ve güvenilir bir olanak sunarlar. Elektrikli tahrik sistemleri kolay kurulur ve kolay bakıma tâbi tutulur, enerji verimlidir ve paketleme prosesinin gereksinimlerine hızlı bir şekilde uyarlanabilir.

Size sunduklarımız…

  • Uygulamanıza göre özelleştirilmiş yüksek kaliteli, uzun ömürlü, verimli ürünler
  • Sensörlerin dahil edilmesi ve üst düzey kontrol sistemine entegrasyon için tüm olanaklara sahip dikey ve yatay ağ bağlantılı teknoloji
  • Katma değerli mühendislik
  • Tahrik sistemlerinizin yaşam döngüsü boyunca özelleştirilmiş hizmet

Her türlü paketleme makinesi ve taşıma sisteminin üreticileri ve işletmecileri, tahrik teknolojisinde kapsamlı uzmanlığa ve paketleme sektöründen derinlemesine sektör bilgisine sahip güçlü bir iş ortağına ihtiyaç duyar. NORD DRIVESYSTEMS, bu güçlü iş ortağıdır.

Birincil paketlemede kullanılan hijyenik tahrikler

Gıda, ilaç ve diğer hijyene duyarlı ürünler genellikle birincil paketleme alanında paketlenir. Bu uygulamalardaki tahrik sistemleri kolay temizlenebilmeli ve kimyasal temizlik maddelerine ve olası kirlenmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

Birincil Paketlemedeki bu iş adımları için tahrik çözümleri sunuyoruz:

  • Şekillendirme
  • Dozaj
  • Doldurma
  • Kapatma
  • Etiketleme

Elektrik motorlarıyla verimli tahrik

İkincil paketleme makinelerinde, elektrikli tahrikler son yıllarda pnömatik tahriklerden çok daha popüler hâle geldi. Elektrikli tahrik sistemleri, pnömatik tahriklerle karşılaştırıldığında daha fazla verimlilik, hassasiyet ve kontrol edilebilirlik sunarak proseslerin daha verimli bir şekilde tasarlanmasına olanak sağlar. Bunun dışında, elektrikli tahrikler daha uzun ömürlüdür ve pnömatik tahrik sistemlerine göre daha az bakım gerektirir. NORD DRIVESYSTEMS, bu uygulamalar için geniş bir tahrik bileşenleri portföyü sunmaktadır: Motorlar, redüktörler ve tahrik elektroniği – her zaman mükemmel bir uyum içinde.

İkincil Paketlemedeki bu iş adımları için tahrik çözümleri sunuyoruz:

  • Karton dikme
  • Doldurma
  • Kapatma
  • Film kaplama
  • Sarma
  • Büzme

Hat Sonu Paketlemede güçlü tahrikler

Hat sonu paketlemede ağır paletler, kartonlar, çuvallar ve kaplar hareket ettirilir. Bu sırada büyük yüklerin uzun hareket mesafeleri boyunca taşınması gerekir. Bunun için, özelleştirilmiş ve her şeyden önce güçlü tahrik sistemleri gerekir. NORD DRIVESYSTEMS; her tür paketleme, çemberleme ve paletleme makinesi için tek bir kaynaktan tahrik bileşenleri sunar. NORD'un daha yüksek kütle ataletine desantral kontrollü asenkron motorları çok avantajlıdır. Rotorda daha yüksek kütle ataletine sahip elektrikli tahrikler, ağır kütleleri hareket ettirirken iyi bir kontrol ve hareket kontrolü sağlar. Bunun dışında maksimum proses stabilitesi de sağlarlar.

Hat Sonu Paketlemedeki bu iş adımları için tahrik çözümleri sunuyoruz:

  • Paletleme
  • Sarma
  • Çemberleme

Tüm uygulamalar için modüler tahrik konsepti

Taşıma ve tedarik prosesleri, paketleme endüstrisinin tüm işleme aşamalarında belirleyici bir rol oynar. Münferit ünitelerin mi yoksa daha büyük bidonların mı taşınacağına bağlı olarak, ilgili uygulama için optimize edilmiş güçlü, verimli tahrik sistemleri gereklidir. NORD DRIVESYSTEMS'in geniş portföyü ile her zaman ilgili gereksinimlere göre özelleştirilebilecek uygun çözümler buluyoruz.

Üst konumdaki uygulamalar için bu iş adımlarına yönelik tahrik çözümleri sunuyoruz:

  • Sevk
  • İtme
  • Döndürme
  • Taşıma
  • Paket taşıma

Dokümanlar

Paketleme endüstrisi için tahrik teknolojisi

Birincil paketleme konumlama doğruluğu ve kimyasal dayanıklılığa odaklanırken, hat sonu paketleme tahriklerin performansına odaklanır. Ve bazı uygulamalar, tahrik bileşenlerine yönelik artan hijyenik gereksinimler getirir.

Farklı kriterler, paketleme endüstrisindeki çeşitli işleme kademelerini belirler: NORD DRIVESYSTEMS, tüm kademeler için ideal şekilde uyarlanmış bileşenler sunar. Sektör uzmanlarımız, gereksinimlerinize yönelik özelleştirilmiş bir tahrik çözümünü sizinle birlikte geliştirir.

Motorlu redüktörler

NORDBLOC.1 konik dişli motorlu redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Tork: 50 Nm - 660 Nm
  • Hafif alüminyum model

NORDBLOC.1 helisel motorlu redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 37 kW
  • Tork: 30 Nm - 3.300 Nm
  • Hafif alüminyum model

BLOCK sonsuz vidalı redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 15 kW
  • Tork: 21 Nm - 427 Nm
  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Sağlam gri döküm

BLOCK paralel milli redüktörler

  • Güçler: 0,12 kW - 200 kW
  • Tork: 110 Nm - 100.000 Nm
  • Yer tasarrufu sağlayan montaj için zarif tasarım

Elektrik motorları

IE3 asenkron motorlar

  • Güçler: 0,12 kW - 55 kW
  • IE3 verim
  • IP66 koruma sınıfı

IE4 asenkron motorlar

  • Güçler: 0,12 kW - 5,5 kW
  • IE4 verim sınıfı

IE5+ senkron motorlar

  • Güçler: 0,35 kW - 4,00 kW
  • IE5+ verim sınıfı
  • Kompakt tasarım

Tahrik elektroniği

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Güç aralığı: 0,37 - 0,95 kW
  • Desentral invertör
  • Hızlı devreye alma için tak ve çalıştır
  • Daha az kablolama işçiliği

NORDAC FLEX SK200E

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Desentral invertör
  • Hızlı devreye alma için tak ve çalıştır
  • Daha az kablolama işçiliği

NORDAC LINK

  • Güç aralığı: 0,35 – 7,5 kW
  • Esnek desentral invertör
  • Tak-çıkar bağlantı seçenekleri sayesinde kolay kurulum

NORDAC PRO

  • Güç aralığı: 0,25 - 22 kW
  • Kontrol panosu tipi invertör
  • Çoklu protokol Ethernet arayüzü

Esnek

NORD DRIVESYSTEMS, uygulamanız için özelleştirilmiş modüler tahrik konseptleri sunar.

Çeşitli mekanik (flanşlar, mil ölçüleri) ve elektronik veriyolu arayüzleri sayesinde paketleme sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilebilirler.

Desantral invertörlere sahip tahrik sistemleri sahada daha fazla yapısal özgürlük sağlar.

Ekonomik

NORD DRIVESYSTEMS'in desantral kontrollü tahrik çözümleri, klasik servo çözümlerine oranla çok daha ucuza satın alınır.

Desantral frekans invertörleri ile kullanıldığında, kontrol panoları gibi bileşenlere ve kablolamaya artık gerek kalmaz ve kurulum maliyeti önemli ölçüde azalır.

Sistem tipine ve uygulamaya bağlı olarak tasarruf yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Güvenilir

NORD asenkron motorları, uzun kullanım ömürleri ve düşük arıza süreleri ile öne çıkar.

Daha yüksek kütle ataletleri sayesinde, Hat Sonu Paketlemede sıklıkla karşılaşılan ağır kütlelerin güvenilir bir şekilde hareket ettirilmesini de sağlarlar.

Bakımları kolay olacak şekilde tasarlanmışlardır ve gerektiğinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilirler.

Hijyenik olarak paketlenmiş gıdalar

Brandenburg, Jüterbog'da faaliyet gösteren Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost; ketçap, salata sosu, mayonez ve salata kreması üretiminde uzmanlaşmış geleneksel bir şirkettir. Brandenburg merkezli şirket, yeni bir PET doldurma hattını komple motorlu redüktörler ve frekans invertörleriyle donattı. NORD DRIVESYSTEMS çözümü konusunda şirketi nelerin ikna ettiğini buradan okuyun.

Referansa git
alt

Vaka çalışması: SYMACH

Hollandalı makine üreticisi SYMACH, başarılı bir paletleme makinesi üreticisidir. Şirket, daha önce olduğu gibi makinenin üstündeki kumanda kutularını kullanmak yerine, artık NORD DRIVESYSTEMS'in desantral tahrik ünitelerine güveniyor. Bu sayede birkaç avantajı aynı anda gerçekleşiyor.

Hangileri olduğunu buradan öğrenebilirsiniz:

Referans rapora git

Vaka çalışması: SYMACH

Hollandalı makine üreticisi SYMACH, başarılı bir paletleme makinesi üreticisidir. Şirket, daha önce olduğu gibi makinenin üstündeki kumanda kutularını kullanmak yerine, artık NORD DRIVESYSTEMS'in desantral tahrik ünitelerine güveniyor. Bu sayede birkaç avantajı aynı anda gerçekleşiyor.

Hangileri olduğunu buradan öğrenebilirsiniz:

Referans rapora git

Kişisel temasları sabırsızlıkla bekliyoruz

Ticaret fuarlarında bizi tekrar ziyaret edin ve NORD DRIVESYSTEMS modüler ürün sistemindeki komple tahrik çözümleri hakkında bizzat bilgi edinin.

Ülke   Fuar Şehir Tarih Fuar Standı
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

NORD sektör uzmanlarına danışın

Her ambalaj aynı değildir. Değişen kaliteler ve malzemeler, farklı paketleme aşamaları ve bazen özel çevre koşulları, tahrik sistemlerine yönelik farklı talepler getirir. Uzun yıllara dayanan deneyimimizle ambalaj endüstrisinin güvenilir bir ortağıyız. Uzmanlarımız,sektör koşullarını çok iyi bilir. NORD'un paketleme portföyü hakkında kişiselleştirilmiş danışmanlık için uzmanlarımızla iletişime geçin.