ALPLER'DE ZORLU GÖREV

NORD ENDÜSTRİYEL REDÜKTÖRLERİ İSVİÇRE'DE DEVASA BİR İNŞAAT PROJESİNE KATKIDA BULUNUYOR.

İsviçre Alpleri'nde deniz seviyesinden yaklaşık 1.700 metre yüksekte çok zorlu bir inşaat projesi gerçekleştiriliyor. Devasa projenin kalbi dağın derinliklerinde inşa ediliyor. Yeni pompalama istasyonu için kurulan yeraltı mağarası 280 NW olan mevcut gücü 1.480 NW'ye yükseltecek. 45 derecelik ekstrem bir açı ve yaklaşık 180 metrelik yükseklikle konveyör sistemleri gün boyunca her saatte bir kazıda çıkarılan 500 ton malzemeyi yardımcı istasyona taşıyor.

Konveyör bantları NORD endüstriyel redüktörleri ile harekete geçiriliyor. ""Linthal 2015"" genişletme projesi kapsamında türbinlerin elektrik üretmesi için yeni bir yeraltı pompalama istasyonu 1.860 metre yükseklikteki mevcut Limmerboden rezervinden 600 metre yukarıdaki Muttsee'ye su pompalayacak. Bu proje Kraftwerke Linth-Limmern AG tarafından inşa ediliyor. Tamamen hidroelektrik santrallerin aksine pompaj depolamalı santral, üst rezervin yanı sıra alt rezerve de sahiptir. Elektrik üretildiğinde, üst rezervden gelen su basınçlı sisteme akar. Su, türbinleri harekete geçirir ve jeneratörü çalıştırır. Üretilen elektrik ulusal şebekeye beslenir. Su, türbinden çıktıktan sonra alt rezerve akar. Çok fazla elektrik üretilirse su rezervden daha yüksekte bulunan göle geri pompalanarak daha sonra elektrik üretmek üzere kullanılabilir. Dolayısıyla pompaj depolamalı santraller rezervlerde su formunda enerji depolamak için kullanılabilir. Pompaj depolama, tedarikteki değişimleri ve şebeke ağındaki ihtiyacı çevre dostu ve ekonomik bir şekilde dengelemek için iyi bir yöntemdir.

  • alt

Standart motorlar

Asenkron motorlar

  • Güç: -
  • Global onaylar ve kabuller
  • Verim sınıfları: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC BASE - SK 180E - Frekans invertörü

Kompakt tahrik, en önemli tahrik fonksiyonları

  • Güç aralığı: 0,25 – 2,2 kW
  • Koruma sınıfı: IP55, IP66
  • Duvara veya motora montaj

F3018 - NORDAC BASE SK 180E


F3018 - NORDAC BASE SK 180E
  • İndir Türkçe
Belge Ayrıntıları