Fisk og skaldyr
Holdbare løsninger til forarbejdning af fisk og skaldyr
Salt og ferskvand er en konstant faktor i fiskeproduktion og -forarbejdning. Drevteknologien skal være særligt modstandsdygtig. Med sine overfladebehandlede drivenheder i aluminium tilbyder NORD et kraftfuldt, let og omkostningseffektivt alternativ til rustfrit stål. De selvdrænende gearmotorer og decentrale omformere er nemme at rengøre.
DuoDrive
To bliver til én.
- Effekt: 0,35-3,0 kW
- Ekstremt høj systemeffektivitet
- Kompakt washdown design
- Mindre vedligeholdelse
- Systemløsning til enkel idriftsættelse og plug-and-play
IE5+ synkronmotorer (TENV)
Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.
- Effekt:
0.5 HP - 3 HP
- Beskyttelsesklasse:
IP69K
- Virkningsgradsklasse: IE5+
- Fås også med IP69K
- Global godkendelse
- Kompakt og rengøringsvenligt design
- Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - frekvensomformer
Stærk fokus, optimal funktion
- Effektområde: 0,37 – 3 kW
- Kapslingsklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
- Væg- eller motormontage
- Multi-protokol Ethernet-interface
- Plug-and-play-løsning til hurtig idriftsættelse
NORDBLOC.1®-keglehjulsgear
Performance og design
- Effekt:
0.16 HP - 12.5 HP
- Udgangsmoment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1® tandhjulsgearmotor
Den innovative performer
- Effekt:
0.16 HP - 50 HP
- Udgangsmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI snekkegear
Støjsvage og glat
- Effekt:
0.16 HP - 5.5 HP
- Udgangsmoment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motorer med glatte overflader
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 3 HP
- Globale godkendelser og accept
NORDAC PRO - SK 500P - frekvensomformer
Et enkelt produkt med mange fordele
- Beskyttelsesklasse:
IP20, IP20
- Effektområde: 0,25-22 kW
- Kapslingsklasse: IP20
- Multi protokol Ethernet-interface
- USB-grænseflade til spændingsfri parametrering
- Multi encoder-grænseflade til mange anvendelser
Yderligere oplysninger finder du her: