Anlægsmodernisering og udvidelse

Drev spiller en afgørende rolle i overførslen af energi og bevægelse. Kravene til ydeevne og pålidelighed er tilsvarende høje. Udnyt de tekniske fremskridt, og opdater din drevteknologi som en del af en anlægsmodernisering!

Anlægsmoderniseringen tjener til opgraderingen til nyere teknologi, øgning af effektiviteten og dermed en reduktion af CO₂-fodaftrykket.

Fordelene ved anlægsmodernisering:

  • øget ydeevne
  • bedre energieffektivitet
  • reduktion af energiforbruget
  • forlænget levetid
  • øget pålidelighed
  • udvidelse af funktionsomfanget
  • mindskning af vedligeholdelsesindsatsen
  • optimeret brugervenlighed
  • reduktion af omkostningerne

Øg effektiviteten med en anlægsmodernisering

Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side. Vi ved, hvad der er vigtigt, når det drejer sig om anlægsmodernisering, og støtter dig under alle projektfaser. Som en del af vores NORD ECO Service udfører vi en energi- og effektanalyse af din drevteknologi. Vi tilbyder dig også omfattende konsulenttjenester, planlægning, konstruktion, installation og idriftsættelse samt andre tjenester i hele drevets livscyklus.

Et udvalg af vores ydelser:

  • skift til asynkronmotorer med en højere energieffektivitetsklasse (f.eks. IE3)
  • skift til højeffektive synkronmotorer (IE5+) i kombination med en frekvensomformer af nyeste generation
  • installation af ekstra sensorer (tilstandsovervågning) til overvågning af drevet
  • eftermontering af en frekvensomformer
  • udskiftning af den eksisterende frekvensomformer med den nyeste teknologi med ekstra funktioner (f.eks. netværksforbindelse, fjernvedligeholdelse)

TCO

Samlet omkostningsreduktion
Vores mål for vores kunder er at reducere Total Cost of Ownership (TCO). Dette omfatter alle omkostninger i forbindelse med køb, drift, samt evt. vedligeholdelse og genanvendelse af et drevsystem.

Energieffektivitetsberegner

Individuel beregning for dit anlæg
Kan anlægsmodernisering betale sig? Sammenlign dit anlægs effektivitetsklasse med effektive drevløsninger fra NORD. Vi beregner for dig, fra hvilket punkt skiftet til en højere effektivitetsklasse kan betale sig for dig.

NORD ECO-tjenesten

Opdag dit besparelsespotentiale
Med NORD ECO-Box får du et detaljeret indblik i dit anlægs forbrug og opdager muligheder for at reducere dit energibehov ved at analysere resultaterne.

Opgrader dine drev til den nyeste tekniske stand!

Anlægsmodernisering gjort let: NORD råder over en bred portefølje af højeffektive motorer, gear og frekvensomformere, har erfaring inden for mere end 100 brancher og realiserer fremtidssikrede, skalerbare drevløsninger, der er perfekt skræddersyet til dine anvendelsesformål.

Design og engineering

Drevdesign på den nemme måde
Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det bedst mulige drevsystem for dig.

Idriftsættelse

Vi støtter jer under idriftsættelsen af jeres NORD-drev med skræddersyede servicepakker. Vi hjælper med idriftsættelse af individuelle drevkomponenter eller komplette drevsystemer og med deres tilslutning til jeres automatiseringsmiljø. Vi leverer vores service enten via telefon, fjernadgang eller personligt på stedet.

Condition Monitoring

Med et stort udvalg af sensorer, software-arkitektur og grænseflader understøtter vi den vedvarende condition monitoring af vores drev. Dette giver ikke alene mulighed for stabil dataindsamling og -behandling, men også for prædiktiv vedligeholdelse, hvilket gør drevteknikken i din virksomhed mere effektiv og tilgængelig.