Stål og metaller
Drevløsninger til stålindustrien
NORD DRIVESYSTEMS leverer gennemtænkte, fremtidssikrede løsninger til alle processer i stål- og aluminiumsværker i hele verden, der imødekommer nuværende og fremtidige krav. Drevteknologi fra NORD opnår lange levetider, selv under ekstremt barske forhold. Selv under ekstreme elektriske og mekaniske belastninger sikrer systemerne til enhver tid fuld ydeevne og pålidelig drift.
Kontinuerlig ydeevne
Gearenheder fra NORD har en række funktioner, der muliggør problemfri drift i stålindustriens krævende miljøer – robust, effektiv og sikker.
Stabil værdi
På grund af det barske miljø med skiftende belastninger og høje omgivelsestemperaturer anvendes klassiske valseværkmotorer. Nogle producenter og brugere betragter stadig ""ringribbemotorer"" som en integreret del af et valseværk. I de senere år er også tre-fasede motorer med vandrette kølefinner blevet brugt med succes i forskellige valseværkområder. Vigtigt i denne sammenhæng: De forskellige belastninger og krævede accelerations- og bremsemomenter for et valseværk er fuldt inkluderet i beregningerne!
Derudover kan det ske, at en plade sætter sig fast og fremføres kun af nogle få valser, hvilket overbelaster de respektive drev. Valsebordsmotorernes hovedopgave er at decelerere og accelerere pladerne, profilerne eller rørene i systemet. Der kræves relativt lidt strøm i transportfaserne med konstant hastighed. Gearmotorer i stålvalseværker beregnes og vælges med en høj driftsfaktor baseret på accelerationsmomentet i henhold til det høje accelerationsarbejde og stødbelastningen.
UNICASE-fladgear
Slanke og effektfulde
UNICASE-keglehjulsgearmotor
Stærkt og gennemprøvet
MAXXDRIVE® Tandhjulsgear
Industrigear
MAXXDRIVE® to-trins-keglegear
Industrigear
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformer
Større fleksibilitet, lavere omkostninger
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomformer
Høj funktionalitet, fuld effekt
SMS Group GmbH
Robuste drevsystemer til reverserbart valseværk i ørkenen
De ekstreme driftsforhold på et valseværk i Bahrain kræver pålidelig drevteknologi. Drev skal kunne modstå ekstreme temperaturer, høje belastninger og stød, mens de bliver ved med at fungere pålideligt. SMS Group GmbH valgte derfor drevløsninger fra NORD.
![](../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_industry/teaser_steel_and_metal/teaser_sms_video_slider770x462.png)