Nyheder –
Modulopbyggede ATEX-drev - beskyttelse mod gas og støv
Som certificeret producent har NORD DRIVESYSTEMS årtiers erfaring med eksplosionssikring for drevteknik. Eksplosionssikre drev fra NORD arbejder i næsten alle brancher i industrien.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/42669.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/42669.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/42669.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/42669.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/42669.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/42669.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/42669.jpg 2420w)
Bargteheide, 2019-07-19
Siden 2003 har NORD DRIVESYSTEMS haft standardiserede ATEX-drevløsninger såsom støv- eller gaseksplosionssikre motorer , gear og elektronisk drevteknik for zone 1, 2, 21 eller 22 i sin produktportefølje. Baseret på de applikationsspecifikke krav leverer drevspecialisten individuelle løsninger med design og udstyr fra et modulært system.
De i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU og IEC Ex perfekt konfigurerede drevsystemer er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet. Således kan motorerne som tilvalg dimensioneres til omformerdrift, der er en udbygningsmulighed via IEC- eller Nema cylinder, og der er også mulighed for direkte montering af motoren på gearet. Afhængig af Ex-zonen kan forskelligt ekstraudstyr, f.eks. eksterne blæsere, tilbageløbsspærrer eller bremser, integreres. NORD tilbyder systemer til omgivelsestemperaturer op til +60 °C og på anmodning en kombineret støv-/gaseksplosionssikring. Alle eksplosionssikre drevløsninger er tilgængelige over hele verden med dokumentation på flere end 20 sprog.