Nyheder –
Decentral omformer med plug-and-play til lavere effektområder
Ny inden for decentral drevelektronik: Frekvensomformeren NORDAC ON opfylder de særlige krav, der stilles af horisontal transportteknik, og viser sine fordele især i kombination med den nye synkronmotor IE5+.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/50181.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/50181.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/50181.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/50181.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/50181.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/50181.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/50181.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-03-17
Med NORDAC ON styrker NORD DRIVESYSTEMS sin førende position inden for decentraliseret drevelektronik. En integreret Ethernet-grænseflade, fuld tilslutningsevne og et meget kompakt design gør NORDAC ON til den kompakte, smarte omformer til decentral brug i horisontal transportteknik. Meget praktisk: Den monteres direkte på drevhuset og dækker lavere effektområder på op til 1,0 kW. Dette gør det til en meget økonomiske plug and play-løsning til IIoT-miljøer.
Den nye frekvensomformer, som forventes at være tilgængelig som et serieprodukt fra fjerde kvartal 2021, planlægges lanceret i to versioner med to størrelser hver: NORDAC ON til drift med asynkronmotorer , NORDAC ON+ i kombination med IE5 synkronmotorer . Med deres integrerede Ethernet-grænseflader er omformerne skabt til integration i moderne automatiseringssystemer. Som alle frekvensomformere fra NORD er NORDAC ON også udstyret med en højtydende PLC til behandling af data fra tilsluttede sensorer og aktuatorer – hvilket er forudsætningen for tilstandsovervågning.