Nyheder –
Decentrale drevløsninger til effektive pakkeprocesser
De store produktionsmængder i mad- og drikkevareemballagebranchen gør to faktorer særligt afgørende for driften: pålidelighed og omkostningseffektivitet. Med sin brancheekspertise tilbyder NORD DRIVESYSTEMS innovative drevløsninger, der præcist opfylder disse krav.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_2420x1452_packaging_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-06-05
Omkostningsbesparelser på op til 50 % kan opnås ved at træffe de rigtige valg i slutemballeringen. Drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS gør det muligt. Mens drev med centralt styrede servomotorer almindeligvis anvendes på dette område, giver systemleverandøren et mere effektivt alternativ: drevløsninger med decentralt styrede asynkronmotorer.
Fordelene går langt ud over blot omkostningsbesparelser:
- Anstændigt styrede asynkronmotorer med højere inerti, såsom den energieffektive IE3-motor fra NORD, gør det muligt at flytte tunge paller og containere sikkert og præcist over lange kørselsafstande med lave vibrationer.
- Takket være decentrale frekvensomformere, såsom NORDAC ON SK300P, kan store kontrolskabe og omfattende ledninger elimineres. Dette gør drevløsningen mere kompakt, vedligeholdelsesvenlig og hurtigt klar til brug via plug & play.
- Sammenlignet med centraliserede drevkoncepter giver decentraliserede løsninger mere konstruktiv frihed i systemdesignet. Dette reducerer betydeligt ledningsindsatsen og kompleksiteten af den fælles ledningsføring i styreskabe.
- Stikforbindelser letter udskiftning i tilfælde af service, så der ikke kræves yderligere elektriker til at arbejde på styreskabet.
Drevløsninger fra NORD har et modulært design, så alle brugere kan udnytte disse fordele bedst muligt. Energieffektive motorer, overbelastningseffektive gearenheder og decentrale frekvensomformere kan kombineres efter behov til anvendelse sammen med alle slags emballage. Uanset om det er præcis bevægelsesstyring til palleteringsmaskiner, robuste komponenter til indpakningsmaskiner eller maksimal lastsikring til banderolemaskiner: NORD DRIVESYSTEMS leverer alle drevkomponenter til alle slutemballeringskrav fra en enkelt kilde.