Nyheder –
Kraftfulde drevløsninger til blandings- og omrøringsprocesser
Til blandere og rørværker tilbyder NORD DRIVESYSTEMS skræddersyede, industrielle MAXXDRIVE® gearenheder, som med lethed flytter selv store mængder takket være deres høje effekttæthed, pålidelighed og levetid.
Bargteheide, 2021-08-17
Ved blanding og omrøring opstår der høje radiale og aksiale belastninger på grund af processens art – det er her, industrielle MAXXDRIVE® gearenheder fra NORD viser deres styrke. Takket være deres robuste design og optimerede komponenter af høj kvalitet giver de store gearenheder (udgangsmoment fra 15.000 til 282.000 Nm) ultimative niveauer af lastkapacitet og driftssikkerhed og sikrer samtidig pålidelig drift selv under ekstreme forhold. Det FEM-optimerede, kompakte design giver maksimal styrke og stivhed. Alle lejepunkter er integreret i husblokken, således at der ikke er tætningsflader, der udsættes for moment- og radiale belastninger. Store rullelejer med lav friktion sikrer også ekstremt høje aksiale og radiale belastningskapaciteter.
NORD tilbyder også en bred vifte af valgfrie varianter specielt til blandings- og omrøringsprocesser. Dette omfatter en røreværksversion (VL2-leje) med større lejeafstand og en forstærket udgangsakselleje samt en drywell-version (VL3-leje) med ekstra oliedråbeplade og lækage- eller oliesensor. Tilvalget "True Drywell" (VL4-leje eller VL6 uden udgangsflange) giver ultimativ sikkerhed mod lækager med reduceret olieniveau og fast beskyttelsesrør. Alle kontakttætninger er over olieniveauet, hvilket betyder, at lækager dybest set kan udelukkes.
SAFOMI IEC-adapteren (Sealless Adapter For Mixers) sikrer endnu højere driftssikkerhed for omrøringsdrev. Den kombinerer funktionerne fra en standard IEC-adapter og en olieekspansionsbeholder i én enkelt komponent. Dette sparer brugerne for den tidskrævende installation af olietanke og slanger og fjerner behovet for at installere radiale akseltætninger, der let bliver slidte.
Få flere oplysninger her: MAXXDRIVE Safomi