Nyheder –
Kraftfuld løsning til transport af bulkmaterialer
De industrielle gear MAXXDRIVE® XT fra NORD er ideelle til at drive transportbånd inden for bulk håndtering. Gearene er ikke kun ekstremt robuste og kraftfulde, men har også en høj termisk belastningskapacitet.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/34620.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/34620.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/34620.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/34620.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/34620.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/34620.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/34620.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-05-12
Ekstra ekstern køling er ikke nødvendig for MAXXDRIVE® XT industrielle gearenheder, da de er udstyret med aksialblæsere med høj effekt, og husene er udstyret med strømningsoptimerede køleribber. Smøremidlets optimale driftstemperatur minimerer vedligeholdelsen og øger belastningskapaciteten og levetiden.
De industrielle gear er specielt udviklet til brug under ekstremt barske miljøforhold. Gearenhedernes effekt- og hastighedsforhold er defineret således, at de dækker den nødvendige kombination af lave hastighedsforhold og høje effekter inden for massehåndteringen.
De industrielle gear MAXXDRIVE® XT fremstilles i syv størrelser med udgangsmomenter på mellem 15 og 75 kNm ved ydelser på op til 2.100 kW. Kernen er et retvinklet to-trinsgear, der kan optimeres til forskellige applikationer, og som kan tilpasses individuelt til den pågældende applikation takket være de forskellige modulopbyggede monteringsmuligheder. Efter anmodning kan gearene leveres som komplette løsninger sammen med kraftige gearmotorer og frekvensomformere samt koblings- og bremsesystemer.