Nyheder –
Intelligent NORD drevteknologi i kostalden
Det danske firma Celi Invest har specialiseret sig i produktion af elektrisk drevne kobørster. Efter at danskerne skiftede til drevteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS fungerer deres børster perfekt. Intelligente og robuste drev sikrer pålidelig, sikker og effektiv drift.
Bargteheide, 2021-01-06
Til den automatiske kvægbørste , der gør det muligt for dyrene i stalden at gnide og børste deres hår, er der blevet implementeret en autonom processtyring direkte i den integrerede PLC i det decentrale, intelligente drev fra NORD. Til dette formål er der tilsluttet en vibrationssensor til frekvensomformeren, der registrerer alle køer, der nærmer sig. Baseret på sensorsignalet startes drevet, og børsten roterer. Drevet skifter automatisk rotationsretning via momentovervågning, hvis fx en kohale sidder fast i børsten. Momentovervågning er mulig via de statusdata, der er tilgængelige i frekvensomformeren for alle omformere fra NORD. En timerfunktion stopper NORD drevet efter et bestemt tidsrum, så andre køer også kan nyde en massage. Sensortilslutningen, momentovervågning, reversering og timer implementeres i dette eksempel kun via omformerens PLC. Funktioner som denne øger ikke kun værdien i stalden, men også i industrielle sammenhænge.