Nyheder –
Gearmotoren DuoDrive er nu patenteret
Jo færre grænseflader, jo højere systemeffektivitet – baseret på denne maksime introducerede NORD DRIVESYSTEMS for et år siden en revolutionerende gearmotor i et hygiejnisk washdown design. I denne forenes den særligt energieffektive permanentmagnet-synkronmotor IE5+ med et enkelt-trins tandhjulsgear i et enkelt hus.
Bargteheide, 2022-03-01
Det helt nye, kompakte design med fuld integration af motor og gearenhed i et enkelt hus er et ekstraordinært spring i udviklingen af gearmotorer og er nu blevet patentgodkendt. Den langsigtede holdbarhed og driftssikkerhed af den innovative løsning med hensyn til design og materialer har med succes stået sin prøve i løbet af mange måneders test under udviklingen af DuoDrive, og dermed er der blevet opnået et reelt banebrydende arbejde inden for gearmotorer. Integrationen er blevet fremmet afgørende for at opnå en optimal udnyttelse af installationsarealet. Ud over IE5+ motoren, som denne motor er baseret på, har huset også plads til indkoderen, hastighedsfeedbacken og bremsen. Ud over den høje systemeffektivitet er også det glatte, uventilerede og kompakte design og den støjsvage drift med minimale støjemissioner vigtige funktioner i den nye DuoDrive gearmotor. Eliminering af mange sliddele resulterer i mindre vedligeholdelse.