Nyheder –
Omkostningsoptimering i post- og pakkebranchen
LogiDrive øger effektiviteten af drevløsninger i pakkefordelingscentre med op til 50 procent. NORD systemerne omfatter IE4 og IE5+ synkronmotorer samt decentrale frekvensomformere og effektive gearenheder fra NORD modulsystemet.
Bargteheide, 2020-12-16
LogiDrive drevenheder balancerer ubesværet mellem energieffektiv drift og et minimum af drevversioner og er dermed et optimalt kompromis mellem investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Et eksempel: I et pakkedistributionscenter er der installeret motorer med en effekt på 4 kW. Den faktiske effekt er dog kun 1,1 kW i gennemsnit og 1,9 kW ved maksimal belastning. Sidstnævnte nås sjældent, så drevene fungerer mest i delbelastningsområdet. Dette fører til højt energiforbrug, især ved asynkrone motorer. I sidste ende er brugen af motorerne i eksemplet knap 28 procent – hvilket er alt for lavt til økonomisk drift. Hvis der i stedet bruges LogiDrive drevenheder med en motoreffekt på 2,2 kW, kan udnyttelsen øges med op til 50 procent, mens der bruges mindre motorer og færre drevversioner. Standardisering, højeffektive IE4 og IE5+ synkronmotorer samt af motorens høje overbelastningskapacitet gør en forskel. LogiDrive reducerer således energiforbrug og serviceomkostninger. Dette resulterer i lave totale omkostninger ved ejerskab (TCO).