Nyheder –
Scenen er fri – frekvensomformerne fra NORD på Theater Duisburg
På Theater Duisburg sikrer moderne automatiseringsteknik, at scenografi, lys og lyd er perfekt koordineret. En vigtig del af drevløsningen er frekvensomformere fra NORD.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40396.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40396.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40396.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40396.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40396.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40396.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40396.jpg 2420w)
Bargteheide, 2018-08-06
Håndbetjente projektører, forhæng og sceneelementer har længe været undtagelsen i operahuse og teatre. Det gælder også på Theater Duisburg, hvor drevene i det øvre og nedre maskineri er udstyret med moderne styringsteknik - touch-screen kontrolpaneler, en kraftfuld software og flere end 100 specialstyreskabe har siden sørget for et vellykket show. Gearmotorerne til sceneteknikken styres af moderne aksestyringscomputere som opfylder sikkerhedsintegritetsniveauet SIL 3 i henhold til EN 61508. Hvert styreskab blev udstyret med en frekvensomformer af typen SK 535E fra NORD, som indeholder de nødvendige funktioner og passer problemfrit ind i systemløsningens sikkerhedskoncept.
Fra frekvensomformer-serien SK 500E fra NORD valgtes enheder af varianten SK 535E i størrelserne 5 og 6 med henholdsvis 11 kW og 22 kW. Omformerne har yderligere ind og udgange og understøtter funktionen"Sikkert stop" i henhold til EN 954-1 og EN 13849-1 (op til sikkerhedskategori 4, stopkategori 0 og 1). De er udstyret med en CANopen-grænseflade, der er direkte integreret på bundkortet. Det integrerede POSICON-modul sikrer effektiv positionering.