Nyheder –
Drevspecialist NORD DRIVESYSTEMS overskrider for første gang 1 milliard i omsætning
Før årsskiftet 2022/2023 overstiger salget hos NORD DRIVESYSTEMS for første gang 1 milliard euro. Virksomheden ser det som et skulderklap fra sine kunder. "Det viser, hvor godt vores drevløsninger lever op til de forskellige industriers krav, og hvor meget NORD værdsættes af sine kunder som en pålidelig og kompetent partner", understreger salgsdirektøren, Gernot Zarp.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/webnews_nord_record_in_sales_de_contentimagelarge770x0-5.jpg)
Bargteheide, 2022-12-06
NORD udvikler og producerer drevsystemer bestående af gearenheder, motorer og drevelektronik til mere end 100 brancher. Levering af skræddersyede løsninger til en bred vifte af krav er lige så vigtig for drevspecialisten, som øgning af energieffektivitet i dens systemer, og som reduktion af de samlede omkostninger ved ejerskab (TCO) for dens kunder. Et eksempel på dette er en innovation som IE5+ permanentmagnet-synkronmotoren. Denne nye NORD-motor overskrider, i øjeblikket, den højest definerede effektivitetsklasse for motorer. Ligesom den er stærkt efterspurgt på grund af de, i øjeblikket, meget høje energiomkostninger.
"Vi ser også salgsudviklingen som en anerkendelse af den velkendte produktkvalitet fra NORD", siger Zarp. Takket være den høje produktionsdybde producerer virksomheden selv de fleste af sine komponenter i egne produktionsanlæg med højt kvalificerede medarbejdere over hele verden.
"Vi tager denne positive begivenhed som et incitament til yderligere optimering - i vores kunders interesse"", understreger Gernot Zarp."