Nyheder –
Drev fra NORD som nøgle til at reducere TCO
Hvor økonomisk kan en investering være? Ser man på drevsystemernes livscyklus, udgør købsprisen kun 15 procent af de samlede omkostninger ved ejerskab, mens omkring 85 procent stammer fra downstream-processerne. Når der træffes beslutning om et køb, er det derfor vigtigt også at holde øje med omkostningerne til energi og den igangværende drift og ikke kun med investeringsomkostningerne. Begrebet ”total cost of ownership” (samlede ejeromkostninger, TCO) yder i denne henseende ekstra støtte.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/efficiency_ie5_tco_graph_contentimagelarge770x0-11.jpg)
Bargteheide, 2022-09-13
De to vigtigste faktorer for at reducere TCO er energiforbruget og antallet af de drevversioner, der anvendes. Der er imidlertid en målmæssig konflikt mellem strategierne for optimering af energieffektiviteten og reduktion af versioner. Planlægning af et system med drev, der er designet til det mest energieffektive driftspunkt, fører til optimale investeringsomkostninger og motorer, der fungerer forholdsvis økonomisk, uafhængigt af deres effektivitetsklasse. Dog skal forskellige drevversioner styres og serviceres i hele systemets livscyklus.
Mens et drevkoncept til at spare energiomkostninger fører til et stort antal versioner, har en reduktion af versioner til formål at levere de nødvendige drejningsmomenter og hastigheder i et system med så få forskellige drevversioner, som er økonomisk muligt. Således kan omkostningerne til administration, service og oplagring spares, men energiomkostningerne stiger normalt. Det er derfor vigtigt, at drevdesignet får disse modstridende områder til at harmonere med hinanden.
Tilstandsovervågning til prædiktiv vedligeholdelse
Kontinuerlig overvågning og prædiktiv vedligeholdelse spiller også en central rolle med hensyn til reduktionen af TCO i Industri 4.0-applikationer. En periodisk eller kontinuerlig registrering af drev- og statusdata giver mulighed for tidlig opdagelse af ændringer og reduktion af uplanlagte nedetider.
NORD's tilgang til reduktionen af TCO
NORD DRIVESYSTEMS har en holistisk tilgang til at reducere de samlede ejeromkostninger ved at bruge hele spektret af optimeringsstrategier til at finde frem til og øge effektivitetspotentialet – fra det modulopbyggede system via brugen af kraftfulde, holdbare og økonomiske teknologier til de enkelte TCO-beregninger og intelligente service- og vedligeholdelseskoncepter.
NORD tilbyder drevløsninger til at reducere livscyklusomkostningerne, fx
- med sin højeffektive portefølje (patenteret DuoDrive gearmotor, IE5+ synkronmotor, decentraliseret NORDAC ON/ON+ frekvensomformer)
- eller med sine LogiDrive -løsninger.