Nyheder –
Øget effektivitet med IE5+ motorer
Uanset om det er post og pakker, lufthavn eller lager – IE5+ synkronmotorer fra NORD bidrager væsentligt til højere systemeffektivitet. De muliggør desuden en variantreduktion i det samlede system og giver dermed mulighed for et hurtigt investeringsafkast og en reduktion af de samlede ejeromkostninger (Total Cost of Ownership).
![webnews_campaign_teaser_IE5](../../../../media/images/img-content/news_1/campaign_teaser_ie5_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-03-29
Sammen med en frekvensomformer, har NORD‘s IE5-motorer et konstant moment over et bredt hastighedsområde og en høj overbelastningskapacitet. Antallet af drevvarianter i et system kan således reduceres betydeligt. Dette strømliner produktions-, logistik-, lager- og serviceprocesser, minimerer administrative omkostninger og reducerer de samlede ejeromkostninger (TCO).
IE5+ motorer opnår en effektivitet på op til 95%. Synkronmotorer med permanentmagnet giver optimal energiforbrug selv inden for delbelastnings- og delhastighedsintervaller.
Versioner og størrelser:
- Version med blæser med særlig høj overbelastningskapacitet og robusthed til brug inden for intralogistikken
- Størrelse 71 til effektområder fra 0,35 til 2,2 kW
- Størrelse 90 til effektområder fra 1,1 til 4 kW
IE5+ motorer er kompatible med NORD-modulsystemet og kan monteres på alle NORD's gearenheder. Fordelen er den fleksible fastgørelse via direkte montering, NEMA eller IEC - motorerne kan desuden udstyres med en integreret encoder eller en mekanisk bremse.
Få mere at vide om fordelene ved IE5+ synkronmotorer fra NORD!