Frekvensomformer

Find produktet til din løsning!

NORD DRIVESYSTEMS har udviklet og produceret elektroniske drevteknologier på sin fabrik i Aurich siden 1984. Med vores omfattende knowhow og store produktionskapacitet tilbyder vi vores kunder optimal kvalitet og korte leveringstider for frekvensomformere og motorstartere som led i en omfattende modulopbygget udvalg af drevkomponenter.

Intelligent

Vores intelligente drevelektronik gør gear og motor til en pålidelig og energieffektiv enhed.

Den integrerede PLC kan behandle data fra tilsluttede sensorer, initiere sekvenser og kommunikere med andre systemkomponenter.

Fleksibel

Vi støtter vores kunder i hele verden med tværfaglig ekspertise i forbindelse med alle krav inden for drevteknik.

NORDs modulsystem tilbyder fleksible løsninger til dine behov. Vores drevelektronik er kompatibel med alle kommercielt tilgængelige bussystemer og controllere.

Pålidelig

Med årtiers erfaring inden for elektronisk drevteknologi er vi en pålidelig partner.

Vores globale produktionsfaciliteter, samlefabrikker såvel som salgs- og servicekontorer sikrer stabiliteten af vores forsyningskæder, kompetent rådgivning og pålidelig service på stedet.

Skræddersyet løsning med frekvensomformer eller motorstarter

Frekvensomformer til styreskabet

På trods af tendensen til decentralisering er kraftige styreskabsomformere fortsat et vigtigt element i drevteknikken. Med NORDAC PRO SK 500P produktfamilien har NORD DRIVESYSTEMS introduceret en ny generation ud over de alsidige og gennemprøvede NORDAC PRO SK 500E-frekvensomformere. De centrale drevløsninger fra NORD er kendetegnet ved den højeste grad af funktionalitet, tilslutningsmuligheder og modulopbygning.

Decentral drevteknik

Det modulære princip i NORD DRIVESYSTEMS tilbyder elektronisk drevteknik med fleksible enheder, der tilbyder et omfattende udvalg af funktioner. Decentraliseret drevteknik bliver mere og mere populær, ikke kun inden for transport og intralogistikken. Andre brancher med vidtstrakte systemer og talrige drivmotorer bruger også i stigende grad decentrale frekvensomformere, som muliggør individuel styring af drivenhederne uden for styreskabet.

Hvad bruger man frekvensomformere til?

Siden det 19. århundrede har man anvendt elmotorer til en lang række formål, men de fik først en vigtig funktion med fremkomsten af de første frekvensomformere i slutningen af 1960erne: den fleksible regulering af hastigheden.

Hvis en elektrisk gearmotor drives med en konstant vekselspænding (normalt 1-fase 230 V/3-fase 400 V med en frekvens på 50 Hz), er dens rotationshastighed dermed fastlagt. Variable omdrejningshastigheder, f.eks. til at variere en pumpes volumenstrøm eller til målrettet at lade et drev starte langsomt, er således ikke mulige.

Frekvensomformeren placeres mellem forsyningsnettet og motoren. Nettets vekselspænding ensrettes i frekvensomformeren til en høj jævnspænding ved hjælp af elektronik (ensrettere). En vilkårlig udgangsspænding kan derefter genereres fra denne jævnstrømsspænding ved hjælp af elektroniske kredsløb (vekselrettere).

Frekvensomformeren bruger disse elektroniske kredsløb til fleksibelt at ændre spændingen og frekvensen på motorforbindelsen, således at omdrejningstallet, og dermed hastigheden af den elektriske motor, kan reguleres variabelt. Moderne frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS gør det så perfekt, at en trefaset motor kan styres med en præcision, der kan sammenlignes med den af en servomotor – fra stilstand til fuld omdrejningstal samt venstre og højre uden at elmotorens polaritet skal vendes om.

Omformere fra NORD har mange andre intelligente funktioner samt deres egen PLC og overvåger mange af drevets tilstandsparametre elektronisk. Som følge heraf er de blevet intelligente styreenheder til elektriske drev i alle industribrancher og inden for logistikken: Drev til ventilatorer, blæsere, pumper, kraner, transportbånd, produktionsmaskiner, værktøjsmaskiner, blandere, omrørere og intralogistiske, transport og trafik. Frekvensomformere er en vigtig forudsætning for optimerede, automatiserede og energieffektive fremstillingsprocesser.

Hvilke typer frekvensomformere leverer NORD?

Med enhedsserien NORDAC PRO tilbyder NORD DRIVESYSTEMS klassiske styreskabsomformere , der er centralt placeret i et lukket styreskab. Det dækkede effektområde når op til 160 kW. Således kan små og store gearmotorer anvendes i centraliserede systemer. Hvis hele styringsteknologien i et system skal overvåges fra ét centralt sted som f.eks. et kontrolrum, er disse frekvensomformere en optimal løsning.

Sideløbende hermed bliver decentral drevteknik mere og mere populær, da den placeres direkte på det pågældende drev eller, på grund af pladsforholdene, i umiddelbar nærhed af drevet for bedre tilgængelighed. NORDAC FLEX er det oplagte valg til omfattende systemer med et stort antal drev og lange ledninger. Dette er f.eks. tilfældet i lager- og logistikanlæg eller komplekse produktionssystemer. Decentral drevteknik er også velegnet til at betjene sensorer og aktorer direkte i marken.

Ti anvendelsesformål, hvor der er behov for et bredt udvalg af tilslutnings- og udvidelsesmuligheder på frekvensomformeren samt brug af ekstra periferiudstyr som f.eks. impulsgivere, sensorer eller aktorer, er vores NORDAC LINK motorstarter SK 155E og NORDAC LINK frekvensomformer SK 250E det rette valg takket være den optimerede placering af tilslutningen tæt på drevet og direkte inden for systemet.

Digital service

NORDCON APP

Den mobile idriftsættelses- og serviceløsning for alle NORD-drev
Med NORDCON-appen og Bluetooth-sticket NORDAC ACCESS BT tilbyder NORD DRIVESYSTEMS en praktisk mulighed for mobil, trådløs vedligeholdelse og idriftsættelse af NORD-frekvensomformere. Vi arbejder konstant på en videreudvikling af vores NORDCON APP.

Condition monitoring

Condition monitoring til forebyggende vedligeholdelse
Condition monitoring registrerer drev- og tilstandsdata periodisk eller kontinuerligt. Målet er proaktivt at vedligeholde maskiner og anlæg med fokus på driftssikkerhed og effektivitet, reducere nedetider og øge hele anlægsets effktivitet.

NORD E-SHOP

Skal du købe frekvensomformere og tilbehør?
NORD E-Shop giver dig endnu mere fleksibilitet, når du køber frekvensomformere samt tilbehør, elmotorer eller reservedele. I E-Shoppen kan du hurtigt og nemt finde de rigtige komponenter til dit NORD-drev.

alt

Produktion af frekvensomformere i Tyskland

Siden 1984 har NORD ELECTRONIC DRIVESYSTEMS udviklet og produceret elektronisk drevteknologi på sin egen fabrik i Aurich i Tyskland. Med vores omfattende knowhow og store produktionskapacitet tilbyder vi vores kunder optimal kvalitet og korte leveringstider for frekvensomformere og motorstarter som en del af et omfattende modulsystem af drevkomponenter.

Hvad gør de decentrale frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS så alsidige?

Konsistensen på tværs af produktfamilien sikrer et sammenligneligt udvalg af funktioner, ensartet drift og fælles muligheder for alle NORD-frekvensomformere. De kan indlæse lokale sensorer og evaluere dem med deres integrerede PLC, behandle deres data og rapportere dem til den overordnede styring eller selvstændigt iværksætte handlinger. Desuden understøtter de alle almindelige feltbus- og Ethernet-dialekter. Parameter- og dataoverførsel sker nemt via en stikbar EEprom.

De decentrale frekvensomformere fra NORD er fuldt udbyggede applikationsomformere, der kan overtage mange funktioner og styre dem selv:

  • Hejseværksfunktioner
  • Bremse-chopper og -modstand om bord
  • Aktivering af mekaniske bremser, inkl. bremsestyring
  • Lukket kredsløb med IG og/eller AG
  • Positionering
  • Synkronisering
  • Flyvende sav
  • Funktionel sikkerhed
  • Indbygget PLC (programmerbar logisk controller)
  • Sekvensstyring
  • Drift af asynkron- og synkronmotorer

Fremtidssikrede styreskabskonvertere fra NORD

De nye NORDAC PRO SK 500P styreskabsomformere til effektområdet fra 0,25 til 90kW er velegnede til drift med synkron- og asynkronmotorer. Den modulopbyggede serie kan udvides funktionelt med plug-in betjenings-, sikkerheds- og tilvalgsmoduler. Brugeren drager derudover fordel af deres særligt kompakte design i bogstørrelsesformat. Det slanke design sparer plads i styreskabet og giver mulighed for montering side om side.

NORDAC PRO SK 500P er udstyret med mange grænseflader:

  • Multi-Ethernet-chip til alle større industrielle Ethernet-standarder
  • USB-port til parameterisering og programmering
  • SD-kortplads til lagring og transmission af parameterdata
  • Fem til seks digitale indgange
  • To analoge indgange
  • To digitale og en analog udgang
  • To MFR og en HTL/TTL inkrementelføler-grænseflade
  • Ét universal encoder interface

NORD har fremtidens drev

Drev fra NORD har alle de nødvendige forudsætninger for integration i en Industry 4.0-arkitektur. Takket være PLC'en, der er integreret i omformerne, kan de decentraliserede drev danne master-slave-grupper, der kommunikerer med hinanden og selv overtager styringsopgaver. Dette giver mulighed for et systemdesign med produktionsgrupper og fabrikationsøer.

PLC'en udfører en række opgaver:

  • Behandling af data fra tilsluttede sensorer og aktuatorer
  • Selvstændig initiering af processtyringen
  • Overførsel af drev- og applikationsdata til kontrolstationen, netværkskomponenter eller en eksisterende sky
  • Forudsætning for løbende tilstandsovervågning (condition monitoring)
  • Grundlag for forebyggende vedligeholdelseskoncepter (predictive maintenance)