IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektivt. Hygiejnisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradsklasse: IE5+
  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Kompakt og rengøringsvenligt design
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

I vores egne produktionsfaciliteter fremstiller vi den nye generation af NORD IE5+ synkronmotorer til brug i intralogistik og i drikkevare- og fødevareindustrien. Vores motorer er kendetegnet ved deres kompakte, hygiejniske design på mindst mulig plads, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed og nem rengøring. Permanentmagnet-synkronmotoren (PMSM) fås som også med IP69K.Den motorintegrerede encoder er standard, en integreret mekanisk bremse fås som tilvalg. Ved at bruge motoren kan varianter reduceres og driftsomkostningerne sænkes. Den er således kompatibel med alle gear og frekvensomformere i NORD’s modulsystem.

  • Fås også med IP69K
  • Global godkendelse
  • Fleksibel installation af motoren:
  • Direkte installation, NEMA, IEC
  • Konstant høj virkningsgrad i hele indstillingsområdet

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions


B5000 - Synchronous Motors (PMSM) - Manual With Installation Instructions
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors


A6080 - Drive Solutions for Corrugated Board Floor Conveyors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors


PL5000 - Spare Parts - Synchronous Motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors


C020034_2020 - CCC Certificate for NORD synchronous motors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101_0722 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM


C210103_2919 - EC/EU Declaration of Conformity PMSM
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret