NORDBLOC.1®-keglehjulsgear

Performance og design

  • Effekt: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Udgangsmoment: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Byggestørrelse: 6

2-trins-keglehjulsgearene med optimeret ydelse er et innovativt NORD-design, der er fremstillet af en stærk aluminiumslegering. De nye 2-trins NORDBLOC.1®-keglehjulsgear er takket være deres washdown-design særligt velegnet til anvendelse inden for transport- og fødevareindustrien.

  • Massive og hulaksler (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
  • Standardudførelse: SK 92.1: Fod-/B14.flange med B5-flange og momentarm som option. SK 93.1: B14-flange. Som option B5 og gevindhuller for fodmontage
  • Vinkelgear

  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
  • Innovativt design muliggør hurtig rengøring og reducerer vægten
  • Store tilladelige aksial og radialbelastninger
  • Støjsvag drift
  • Bredt omdrejningstalsområde
  • applikationsspecifikke versioner

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC- 2-trins-keglegear 50 Hz, metrisk


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC- 2-trins-keglegear 50 Hz, metrisk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1000 - Gear og gearmotorer


B1000 - Gear og gearmotorer
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning


B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B1000 - Gear og gearmotorer


B1000 - Gear og gearmotorer
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3


G1000_IE3 - G1000 gearboxes and geared motors - IE3
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives


CS0002_SMIL - Case Study SMIL - Belt Conveyor Drives
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics


CS0004 - Chronopost - Parcel Interlogistics
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0006 - Case Study WISCO


CS0006 - Case Study WISCO
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors


CS0008_H+E - H+E Case Study - Drives for Tunnel Conveyors
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0011 - Kundecase TORRESOL


CS0011 - Kundecase TORRESOL
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

I8160 - Imagebrochure - VE 25


I8160 - Imagebrochure - VE 25
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1014 - Reservedelsliste – 2-trins Keglehjulsgear


PL1014 - Reservedelsliste – 2-trins Keglehjulsgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret