Ny

MAXXDRIVE® XD tandhjulsgear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Hus med større akselafstand
  • 3 og 4 trin
  • Ideelt til hejseværker
  • Huse optimeret til nedadrettede radiallaster
  • Inspektionsdæksel
Byggestørrelse: 8
Montageposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Udveksling: 22.4:1 - 400:1

MAXXDRIVE® XD industrigear fås som 3- og 4-trins tandhjulsgear. Husets udførelse følger det gennemprøvede blokhusprincip og er blevet optimeret særligt med henblik på eksterne laster. Geartrinnenes strakte anordning giver huset en større akselafstand, som giver mulighed for en u-formet opbygning af drevet. Således er det muligt at placere rebtromlen og motoren i et hejseværksdrev på samme side, uden at der opstår problemer. Derudover er huset som standard udstyret med et inspektionsdæksel.


Mange muligheder er hentet fra industrigearseriens gennemprøvede modulsystem, så leveringstiderne svarer til dem for standard MAXXDRIVE® industrigear. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Drevets udførelse: IEC/NEMA motoradapter eller fri drivaksel
  • Montering på fod eller ved påsætning (med momentarm)
  • Stort udvalg af udgangsaksler: massiv aksel, hulaksel (pasfeder/krympeskive), DIN5480
  • Drivaksel nummer 2 fås som tilvalg
  • Bremsemontering via flange på udgangssiden eller bremsekonsol
  • Udgangskobling tilgængelig

  • Optimeret hus til eksterne laster
  • Større akselafstand
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Inspektionsdæksel
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Éns indbygningsmål
  • Høj præcision

B1050 - MAXXDRIVE industridrev


B1050 - MAXXDRIVE industridrev
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse


B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

G1050 - MAXXDRIVE industrigear


G1050 - MAXXDRIVE industrigear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - Options - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - Options - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Reservedelsliste – Unicase/Nordbloc Fladgear
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.


C060000 - Producentdeklaration i henhold til RoHS-direktivet.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificate DIN EN 9001 / ISO 9001:2015 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Hent Dansk
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret