Ny

MAXXDRIVE® XJ to-trins-keglegear

Industrigear

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Udgangsmoment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Hus med større akselafstand
  • Akslernes J-anordning
  • 3-trin
  • Ideelt til køredrev
  • Huse optimeret til nedadrettede radiallaster
Byggestørrelse: 8
Montageposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Udveksling: 12.5:1 - 112:1

MAXXDRIVE® XJ industrigear i tandhjuls-keglegearversionen fremstilles i samtlige størrelser i det afprøvede UNICASE princip. Med forskellige tætningsmuligheder kan industrigear tilpasses en lang række miljøforhold. Køle- og varmefunktioner som tilvalg muliggør en fleksibel temperaturstyring. Dette åbner op for anvendelse under stærkt skiftende miljøforhold og forlænger smøremidlernes levetid. Store rullelejer og midterafstande øger komponenternes belastbarhed og levetid. Vi tilbyder korte projekterings og leveringtider. Dette er muligt på grund af vores eksperters omfattende viden om de specifikke krav til hver enkelt applikation samt et optimeret lager af komponenter.

  • Drevets udførelse: IEC/NEMA motoradapter eller fri drivaksel
  • Montering på fod eller ved påsætning (med momentarm)
  • Stort udvalg af udgangsaksler: massiv aksel, hulaksel (pasfeder/krympeskive), DIN5480
  • Bremsemontering via flange på udgangssiden eller bremsekonsol
  • Udgangskobling tilgængelig

  • Optimeret hus til eksterne laster
  • Større akselafstand
  • Tilpasning af indgangs- og udgangsaksler til kundedimensioner mulig
  • Akslernes J-anordning
  • Stor driftssikkerhed
  • Lang levetid
  • Mulighed for synkronisering via remdrev
  • Høj præcision