NORDCON
Frekvenciaváltók paraméterbeállítása a NORDCON-alkalmazással
Egyedi alkalmazásmegoldását NORD-hajtástechnika segítségével kívánja megvalósítani? Hajtások üzembe állítását, optimalizálását vagy diagnosztikáját tervezi? A NORDCON Windows app és a NORDCON Mobile app minden feladathoz a megfelelő eszközt kínálja. Mindkettő lehetővé teszi az elektronikus hajtásrendszerek egyszerű hozzáférését és paraméterkezelését, valamint átfogó diagnosztikáját – legyen szó egy- vagy kéttengelyes megoldásról. Az alkalmazások segítségével a NORD-hajtástechnikában rejlő maximális teljesítményt realizálhatja.
Teljeskörű megoldások egységes felhasználói felülettel
Az elektronikus hajtásrendszerek üzembe helyezése különböző paraméterek beállítását igényli. A NORDCON Windows app és a NORDCON Mobile app képében a NORD egységes felhasználói felülettel ellátott általános megoldásokat bocsát a felhasználók rendelkezésére, amelyek az alkalmazásfejlesztéstől a szervizelésig és az üzembe helyezéstől az üzemeltetésig minden feladatra alkalmasak.
- Frekvenciaváltókhoz, motorindítókhoz és minden opcionális részegységhez
- A NORD-hajtásrendszerek vezérlésének, felügyeletének, paraméterezésének és analízisének támogatása
- Műszerfal-alapú vizualizáció a hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika érdekében A szükséges paraméterek elérése és a működési értékek átlátható megjelenítése
- Paraméterbeállítás kontextusfüggő súgófunkcióval és gyors paramétereléréssel
- NORDCON SCOPE-funkció az alkalmazásmérnökök támogatásához az első üzembe vétel, a működés közbeni hajtásoptimalizálás és a szervizesemények diagnosztikája során
- Biztonsági mentés és helyreállítás a hajtásparaméterek egyszerű kezeléséhez
NORDCON Windows app
Windows-app a következő egyszerű és összetett alkalmazások felhasználóbarát paraméterbeállításához, programozásához és diagnosztikájához:
- Többtengelyes alkalmazások automatizálási hálózatokban / Industrial Ethernet
- Amennyiben az alkalmazásban jeladó-visszacsatolást is használnak, akkor POSICON-nal is
- Amennyiben az integrált PLC-t (IEC 61131-3 szerinti strukturált szöveg) használják, és speciális funkciókra van szükség
NORDCON Mobile app
Mobil app az elektronikus hajtásrendszerekhez való vezeték nélküli 1:1-csatlakozáshoz felügyelethez, a kontextusfüggő súgófunkcióval való paraméterbeállításhoz és a SCOPE-funkcióval történő hajtáselemzéshez:
- Parametérkezelés egytengelyes alkalmazásoknál
- Hajtás-előkészítés hálózati integrációhoz (Ethernet)
- Szerviz és diagnosztika a NORDCON Scope-funkcióval
- Hajtásanalízis és optimalizálás
A NORD-hajtások megkülönböztető jegyei
NORDCON Windows app | NORDCON Mobile app |
|
|
Rendszerkövetelmények: Windows 11, 10 vagy későbbi |
Rendszerkövetelmények:
|
Frekvenciaváltóhoz való csatlakoztatás kábellel vagy Ethernet-hálózatokba való bekötés | Frekvenciaváltóhoz való csatlakozás vezeték nélkül a frekvenciaváltóhoz ideiglenesen csatlakoztatott NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick segítségével |
NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick
A NORDAC ACCESS BT Bluetooth-stick közvetlenül a frekvenciaváltón való használatra készül. Vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a NORDCON Mobile appal és teljeskörű hozzáférés-vezérlés mellett praktikus mobil elérést biztosít a hajtásadatokhoz.
Tovább a Bluetooth-stickhez