Daruk
Hajtásmegoldások darukhoz
A daruk terhek vízszintes és függőleges irányú mozgatására szolgálnak, azaz a működésük legalább két különböző irányban történik. A szóban forgó hajtások elektromosak. Standard módon aszinkronmotorokkal ellátott hajtóműházakat és frekvenciaváltókat [Ed P] alkalmaznak. A világ egyes részein azonban még pólusváltó aszinkronmotorokat is használnak. Darukat iparágak széles körében alkalmaznak. Az iparágtól függően egyre nagyobb az igény a pozicionálásra, lassú indulásra, gördülékeny futásra és futómacskára, valamint fékezésre. A szabványtól függően ez a lehető legnagyobb igénybe vételt jelenti az alkalmazott hajtásrendszer számára. A NORD világszerte nagy tapasztalattal rendelkezik a különböző szabványoknak való megfelelés területén (Európa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 és 13001-2; Észak-Amerika: CMAA 70, 74 és ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek
Ipari hajtómű
NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
További információkat itt talál: