Élelmiszeripar

Megbízható és biztonságos hajtásmegoldások az élelmiszeriparban

A NORD DRIVESYSTEMS iparág-specifikus és innovatív hajtásmegoldások széles termékkínálatával áll az élelmiszeripari területen működő ügyfelei rendelkezésére.

Ismerjük a vállalkozását és az általa támasztott követelményeket. Az ügyfeleinkkel és partnereinkkel fenntartott hosszú távú együttműködés mellett tesszük le a voksunkat. Bízhat bennünk! Közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy tovább mélyítsük az Ön által képviselt márka elismertségét.

A NORD DRIVESYSTEMS a következőket kínálja:

  • Átfogó alkalmazásiterület-ismeret és műszaki támogatás
  • Teljes körű hajtásmegoldások egyetlen kézből
  • Erős globális jelenlét és szerviz
  • Több ezer már működő hajtás az élelmiszeripar és italgyártás területén
  • Nagyfokú megbízhatóság, gazdaságosság és hosszú üzemélettartam
  • Nemzetközi szabványoknak megfelelő elismert gyártásminőség

Megbízhatóság az élelmiszeriparban

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

Baader Group

Speciális szétválasztási technológia

A BAADER Group több mint 40 éve fejleszt szétválasztókat az élelmiszeripar számára. A termékkínálatban megtalálhatók csavaros szétválasztók, amelyek fogasláncait a NORD strapabíró homlok-kúpkerekes hajtóműves motorjai hajtják meg.

Ambit Projects

Sokoldalú hajtásrendszerek az élelemiszeriparban

Az angol Ambit Projects gépgyártó mezőgazdasági termékek mosásához használt berendezések működtetésére NORD-hajtásrendszerekkel szereli fel az üzemeit. Az felületkezelés optimális korrózió elleni védelmet nyújt a készülékházaknak.

Arnreiter

Malomipari szállítást végző hajtásrendszerek

Az Arnreiter Mühle GmbH malmaiban robbanás ellen védett NORD-hajtások segítik a gabona és magvak feldolgozását. A szállító- és elosztórendszerekhez használt hajtások megbízhatóan működnek folyamatos üzemben is.

Zotter

„Édes” oldalukat mutató strapabíró hajtásrendszerek

A NORD hajtásai megbízhatóan és különösen biztonságosan végzik a keverési, szállítási, töltési és egyéb feladatokat a Zotter csokoládéüzemében.

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: