A NORD robbanásvédett hajtásmegoldásai

Az 1., 2., 21. és 22. zónájú robbanásveszélyes környezetekben való alkalmazásra tervezett hajtásrendszerek

A NORD DRIVESYSTEMS több évtizede szállít hajtóműveket a potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben való használatra. 2003 óta a termékcsalád speciális tervezésű hajtóműveket is magába foglal, olyanokat, amelyek megfelelnek az EU robbanásvédelmi irányelveiben (ATEX) foglaltaknak.

Nagyfokú rugalmasság

  • A motorok opcionálisan frekvenciaváltós üzemre is alkalmasak
  • Sok esetben a motor közvetlenül a hajtóműre is felszerelhető
  • A zónától függően opcionálisan kényszerhűtés, visszafutás gátló, fék is rendelkezésre áll
  • Szükség szerint kombinált por/gáz robbanás elleni védelem is elérhető (nem lehetséges robbanékony gázok és részecskék egyidejű jelenléte esetén)
  • Magasabb környezeti hőmérsékleten alkalmazható rendszerek
  • Szállítás a világ minden részére, több mint 25 nyelven elérhető dokumentáció

Európai Unió „ATEX”

Az EU több évtizede az ATEX technikai szabványt használja a gépek és berendezések biztonságos működésének szavatolására.

A robbanásveszélyes légkörben használt felszerelésekkel kapcsolatos 94/9/EK irányelv szerinti mechanikus készülékekre vonatkozó Ex-specifikációk kidolgozásával az EU az adott időben úttörő szerepet töltött be.

Alkalmazási kör
EU-tagállamok, valamint Norvégia és Svájc

Alap

Az IEC- (International Electrotechnical Commission; Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok

A következők alapján ...
A 2014/34/EU irányelv a robbanásveszélyes közegben való használatra alkalmas mechanikus és elektromos berendezésekre vonatkozik. (A közvetlenül a robbanásvédelemmel kapcsolatos irányelven felül az Ecodesign, EMC- és RoHS-irányelvekben foglaltakat is be kell tartani).

Ex-szabványok

  • motorokra: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
  • Frekvenciaváltókra és indítókra: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
  • vagy hajtóművekre: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Dokumentumok
A berendezés robbanásvédelemre való alkalmasságát a következők dokumentálják:

  • típusvizsgálati tanúsítvány és megfelelőségi nyilatkozat a 2-es kategóriába tartozó motorokhoz
  • megfelelőségi nyilatkozat a 3-as kategóriába tartozó motorokhoz
  • megfelelőségi nyilatkozat a hajtóművekhez
  • A folyamatban érintett hivatalos testületek:
    • Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB
    • DEKRA EXAM

Auditálások: A NORD DRIVESYSTEMS gyártás- és minőség-ellenőrzési tevékenységét rendszeresen auditálja egy, az EU 2014/34 szerinti bejelentett szerv(ezet).

Energiahatékony motorok
A motorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények:

A 640/2009 szabályozás értelmében a robbanásvédett (gáz és por) motorok kivételt képeznek, ezért rájuk nem vonatkoznak a hivatkozott követelmények. Az ügyfelek azonban egyre növekvő számban igénylik az IE2- és IE3-motorok használatát.

Ausztrália és Új-Zéland

Az IECEx-engedély elősegítheti a robbanásvédett elektromos készülékek adott ország szabványai szerinti engedélyezését.

Alkalmazási kör
Ausztrália és Új-Zéland

Alap
Az IEC- (International Electrotechnical Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok

A következők alapján ...

  • IECEx 01 IEC-rendszer a villamos berendezések következő szabványoknak való megfelelésének tanúsítására: „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Basic Rules” és
  • IECEx 02 IEC-rendszer a villamos berendezések következő szabványoknak való megfelelésének tanúsítására: „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Rules of Procedure”

Ex-szabványok

  • motorokra
    • IEC 60079 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok - Általános követelmények
    • IEC 60079-31 Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyulladás elleni védelme tokozással, „t”

  • hajtóművekre
    • ISO 80079-36 Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések - Alapmódszer és követelmények
    • ISO 80079-37 Robbanóképes közegek 37. rész: Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések - Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem, „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével, „b”, folyadék alatti védelem, „k”

Dokumentumok

  • A folyamatban érintett hivatalos testületek: DEKRA EXAM és PTB

Auditálások: A robbanásvédelmet vizsgáló laboratóriumok (robbanásvédelmi tanúsítóhelyek) által végzett IECEx-auditálások kötelezőek. A vizsgálatot a PTB végzi, mint bejelentett szerv(ezet).

Energiahatékony motorok
A motorokra vonatkozó energiahatékonysági követelmények:

Az IECEx szempontjából az energiahatékonysági osztályok tekintetében nincsenek vonatkozó követelmények és korlátozások. A NORD által szállított motorok IECx-engedéllyel rendelkeznek, és az IE1 és IE2 hatékonysági osztályba tartoznak.

A Getriebebau NORD kínálatában jelenleg nem szerepelnek IECEx szerinti robbanásvédett hajtóművek. Az IECEx motorok és az EU-szabványnak megfelelő hajtóművek kombinálása lehetséges.

EurAsian EAC EX

Az EAC (az EurAsian Conformity – eurázsiai megfelelőség – rövidítése) jel azt mutatja, hogy a berendezés megfelel az Eurázsiai gazdasági unió által meghatározott műszaki, címkézési és dokumentálási specifikációknak.

Az EAC Ex a robbanásveszélyes közegben való használatra szánt berendezések TR CU 012/2011 1 szabványnak való megfelelését jelzi. A szabvány olyan műszaki specifikációkat tartalmaz, amelyek nagyrészt az IEC Ex előírásain, valamint az EU területén alkalmazott szabványokon alapulnak.

Tanúsítvánnyal rendelkező NORD-berendezések
A megfelelőséget bizonyító tanúsítvány nyilatkozat és tanúsítvány formájában készül. A NORD által gyártott berendezéseket, azok előállítását és minőség-ellenőrzését a NANIO CCVE tanúsító szerv(ezet) elfogadta és engedélyezte. A vonatkozó tanúsítvány a www.nord.com Documentation / Certififcates oldalon található

Alkalmazási kör
Oroszország, Belarusz, Örményország, Kazahsztán és Kirgizisztán

Alap
TR CU 012/2011 A robbanásveszélyes közegben való használatra szánt berendezések biztonságáról. Az IEC- (International Electrotechnical Commission; Nemzetközi elektrotechnikai bizottság) szabványokon alapuló műszaki szabványok. Különös tekintettel az IEC 60079 és IEC 80079 szabványokra.

A NORD DRIVESYSTEMS EAC EX szabvány szerint készülő berendezéseinek tesztelése és gyártása a 2014/34/EU ATEX-irányelvben foglaltakkal megegyező módon történik.

A motorok műszaki adatai megegyeznek az Európában alkalmazott ATEX-motorokéval; erről lásd a C1-2. és C5., valamint az E1-2. oldalt.

A robbanásvédett NORD-motorokra vonatkozó szabványok
A robbanásvédett NORD-motorokra alkalmazott szabványok

  • ГОСТ szabvány
    • ГОСТ 31610.0-2014
    • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
    • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
    • ГОСТ 31610.15-2014

  • IEC szabvány
    • IEC 60079-0:2011
    • IEC 60079-31:2013
    • IEC 60079-7:2006
    • IEC 60079-15:2010

Kanada CEC

A kanadai elektromos szabályzat (Canadian Electrical Code; CEC) 2015-ös verziója adaptálja a zónákon alapuló IEC-rendszert:

  • A meglevő rendszerek javítása és bővítése a továbbiakban is az osztályozási rendszer követelményei szerint végezhető.
    • Article 18-000 (18-000. cikkely), lásd még NEC 500)

CEC - Canadian Electrical Code (Kanadai elektromos szabályzat)
CEC, Kanada – a CEC 2015 több cikkelyt teljesen átdolgozott, illetve törölt!
Article:

  • 18-000: Az alkalmazási kör leírása
  • 18- 002: A veszélyes környezetek definíciója
  • 18- 004: A gázok és porok osztályozása
  • 18- 006: A gázok osztályozása – 0., 1. és 2. zóna
  • 18- 008: A porok osztályozása – 20., 21. és 22. zóna
  • 18 -Annex J: A meglevő üzemekre vonatkozó osztályozási rendszer szerinti besorolás

Az IEC robbanás elleni védelem szerinti zónarendszer alkalmazása 2015 óta minden új létesítményre kötelező!

Hazloc - Robbanásvédelem Észak-Amerikában

A világ számos részétől eltérően, az Egyesült Államokban alkalmazott robbanásvédelem nem az IEC előírásain alapul.
Az adott robbanásveszélyes környezet és a robbanékony elegy vonatkozásában ez a hasonlóan magasszintű biztonságot nyújtó gyakorlat specifikus műszaki megoldásokhoz és a műszaki berendezések külön kategorizálásához vezetett.

NEC biztonsági szabvány
A villamos berendezésekre vonatkozó specifikációk alapját a NEC képezi. A Nemzeti elektromos szabályzat (National Electrical Code; NEC) az Egyesült Államok biztonsági szabványa. Ez fekteti le a villamos berendezések tervezésére vonatkozó specifikációkat.

HazLoc
Európával ellentétben, a berendezéseket nem az alkalmazásuk szerint kategorizálják, hanem osztályokba („class” és „division”) sorolják. Az Egyesült Államokban a „Hazloc” kifejezést használják ugyanabban az értelemben, mint Európában az „ATEX” fogalmát.

Alkalmazási kör
USA (és Kanada a már meglevő üzemekre)

Alap
USA: NEC National Electrical Code (Kanada: CEC Canadian Electrical Code)

1996-ban a Class I osztályra bevezették az IEC-besorolást is (zónák szerinti kategorizálás). A módosítás a NEC 505. cikkelyében kapott helyet. Ezzel a felhasználónak lehetősége nyílik azt a rendszert választani, amely műszakilag és gazdaságilag leginkább megfelel a céljainak. 2005-ben bevezették a gyúlékony port (506. cikkely) tartalmazó környezetekre a 20., 21. és 22. zónák szerinti besorolást.

NEC - National Electrical Code
Article:

  • 500: General requirements for Class I, II and III Divisions
  • 501: Requirements for Class I Divisions
  • 502: Requirements for Class II Divisions
  • 503: Requirements for Class III Divisions
  • 504: Requirements for Class I, II and III Divisions with regard to intrinsic safety (IS)
  • 505: General and specific requirements for Zone 0, 1 and 2
  • 506: General and specific requirements for Zone 20, 21 and 22

Katalógus/poszter/űrlap

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

General Contact Form - Általános ajánlatkérési űrlap hajtóművekhez, hajtóműves motorokhoz és önálló motorokhoz


General Contact Form - Általános ajánlatkérési űrlap hajtóművekhez, hajtóműves motorokhoz és önálló motorokhoz
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0014 - ANREITER referenciajelentés


CS0014 - ANREITER referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Hajtómű

Kézikönyvek

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2050 - NORD MAXXDRIVE hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Engedélyek

C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek


C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek


C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Motorok

Kézikönyvek

B1091 - Three-Phase Motor + Explosion Proof Motor


B1091 - Three-Phase Motor + Explosion Proof Motor
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

ATEX_60991602 - ATEX Information Manual


ATEX_60991602 - ATEX Information Manual
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Engedélyek

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2G| NORD motorok, építési nagyság: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2G| NORD motorok, építési nagyság: 63 - 200
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3G| NORD motorok, építési nagyság: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3G| NORD motorok, építési nagyság: 63 - 200
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Elektronikus hajtástechnológia

Kézikönyvek

BU0135 - NORDAC SK135E kézikönyv


BU0135 - NORDAC SK135E kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv


BU0180 - NORDAC SK180E kézikönyv
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv


BU0200 - NORDAC SK2xxE kézikönyv
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0240 - NORDAC SK5xxE kézikönyv


BU0240 - NORDAC SK5xxE kézikönyv
  • Letöltés Magyar
Dokumentum részletes adatai

Engedélyek

C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


C432410_1121_US - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai