Hús- és szárnyashús-feldolgozás

Megbízható hajtástechnológia a húsgyártás területén

A húsfeldolgozó iparban létfontosságú a termékek megbízhatósága és a hajtástechnológia higiénés kialakítása. A húsgyártásba nem csúszhat hiba a gyártótól a felhasználóig vezető úton. A jószágok jólléte abszolút elsőbbséget élvez. A vásárlók védelme érdekében a könnyen romló áruk tovább-feldolgozását szigorú higiénés előírások szabályozzák, amelyek azonban az alkalmazott berendezéseket a teljesítőképességük határa sodorják.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

Treif élelmiszer-feldolgozó

Intelligens szeletelés/vágás

A Treif Maschinenbau GmbH a világ egyik vezető gyártója az élelmiszerek szeleteléséhez/vágásához használt berendezések területén. A nagyfokú rugalmasság szavatolása érdekében a gépgyártó a NORD hajtástechnológiájára hagyatkozik.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: