Iparági tapasztalattal rendelkező erős partner

Az aszinkronmotorok segítségével maximálisan stabil folyamatok alakíthatók ki és csökkenthető a rezgések előfordulása, illetve a teher és csomagológép károsodásának kockázata. Erről bővebben a „Hajtástechnika a végtermék-csomagolás területén” című tájékoztatónkban (whitepaper) olvashat.

Részletesebben a tájékoztatóról

Hajtások a csomagolóipar számára

Az elektromos hajtások fontos szerepet töltenek be a csomagológépek vonatkozásában. Alkalmazhatók csomagolóanyagok szállításához, szerszámok meghajtásához, illetve csomagolások formázásához és lezárásához. A teljes folyamat felügyeletéhez és vezérléséhez pedig egyenesen elengedhetetlenek a hajtások.

Költséghatékony, pontos és megbízható lehetőséget nyújtanak a mozgatásra a teljes csomagolási folyamat során. Az elektromos hajtásrendszerek egyszerűen telepíthetők, kevés karbantartást igényelnek, energiahatékonyak és gyorsan a csomagolási folyamat követelményeire szabhatók.

Amit Önnek kínálunk…

  • az adott alkalmazásra szabott kiváló minőségű, hosszú élettartamú és hatékony berendezések
  • függőleges és vízszintes hálózattal átszőtt technológia, amely teljes körűen lehetővé teszi érzékelők csatlakoztatását és a fölérendelt vezérlésbe való integrációt
  • hozzáadott értéket nyújtó tervezési/kivitelezési szolgáltatás
  • testre szabott szerviz a hajtásrendszerek teljes élettartamán át

A csomagológépeket és szállítóberendezéseket előállító és üzemeltető felhasználóknak olyan, a hajtástechnika területén nagy tapasztalattal rendelkező erős partnerre van szükségük, aki megalapozott csomagolóipari ismereteket mondhat magáénak. Ez a megbízható partner a NORD DRIVESYSTEMS.

Higiénikus hajtások a primer csomagolásban

A primer csomagolás területén gyakran élelmiszerek, gyógyszeripari termékek és más, nagyfokú higiéniát igénylő termékek csomagolása zajlik. Az ezen az alkalmazási területen használt hajtásrendszereknek egyszerű tisztíthatóságot, vegyi tisztítószerekkel és az esetleges szennyeződésekkel szembeni ellenállóképességet kell nyújtaniuk.

A primer csomagolás területén a következő munkamenetekhez kínálunk hajtásmegoldásokat:

  • formázás
  • adagolás
  • töltés
  • lezárás
  • címkézés

Hatékony hajtást nyújtó elektromos motorok

A szekunder csomagolás területén alkalmazott csomagológépekben az utóbbi években az elektromos meghajtásúak népszerűsége megnőtt a pneumatikusokéval szemben. Összehasonlításban az elektromos hajtásrendszerek hatékonysága, pontossága és vezérelhetősége jobb, ami hatékonyabb folyamatok kialakítását teszi lehetővé. Az elektromos hajtások ezen felül hosszabb élettartamúak és kisebb karbantartási igényűek, mint a pneumatikus hajtásrendszerek. Az említett alkalmazási terület számára a NORD DRIVESYSTEMS hajtáskomponensek széles skáláját kínálja: Motorok, hajtóművek és hajtáselektronika – természetesen minden esetben egymással összehangoltan.

A szekunder csomagolás területén a következő munkamenetekhez kínálunk hajtásmegoldásokat:

  • karton felállítása
  • töltés
  • lezárás
  • fóliázás
  • burkolás
  • zsugorítás

Nagy teljesítményű hajtások a végtermék-csomagolás területén

A végtermék-csomagolás területén nehéz raklapok, kartonok, zsákok és tartályok mozgatása zajlik. Ennek során nagy terhek szállítására kerül sor hosszú továbbítási utakon át. Ez a folyamat testre szabott, de mindenek előtt nagy teljesítményű hajtásrendszereket igényel. A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből kínál hajtáskomponenseket csomagoló-, raklapozó- és pántológépek minden fajtájához. Kiváltképp a NORD nagyobb tehetetlenségi nyomatékkal bíró decentralizált szabályozású aszinkronmotorjai kínálnak számtalan előnyt. A rotorban nagyobb tehetetlenségi nyomatékkal rendelkező elektromos hajtások jó szabályozást és mozgásvezérlést szavatolnak nehéz tömegek mozgatása során. Emellett maximálisan stabil folyamatok kialakítását teszik lehetővé.

A végtermék-csomagolás területén a következő munkamenetekhez kínálunk hajtásmegoldásokat:

  • raklapozás
  • göngyölegezés
  • burkolás

Moduláris hajtásmegoldás minden alkalmazási területre

A csomagolóipar valamennyi feldolgozási fázisában döntő szerepet játszanak a szállítási és előkészítési folyamatok. Attól függően, hogy önálló egységek vagy nagyobb göngyölegek szállításáról van szó, az adott alkalmazásra optimalizált nagy teljesítményű és hatékony hajtásrendszerekre van szükség. A NORD DRIVESYSTEMS széles termékkínálatában minden esetben megtalálhatók az adott követelményekre szabható megoldások.

A fölérendelt alkalmazások területén a következő munkamenetekhez kínálunk hajtásmegoldásokat:

  • továbbítás
  • tolás
  • forgatás
  • szállítás
  • csomagkezelés

Dokumentáció

WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging


WP0001 - Whitepaper End-of-line Packaging
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Hajtástechnika a csomagolóipar számára

A primer csomagolásnál a pozicionálási pontosság és vegyianyag-állóság állnak a középpontban, a végtermék-csomagolásnál pedig a hajtások teljesítménye. Vannak olyan alkalmazások is, amelyek fokozott higiéniai követelményeket támasztanak a hajtáskomponensekkel szemben.

A csomagolóipar különböző feldolgozási fázisait eltérő kritériumok határozzák meg: A NORD DRIVESYSTEMS valamennyi fázishoz kínál azokhoz ideálisan illő komponenseket. Iparági szakértőink Önnel együtt létrehoznak egy, a vonatkozó követelményekre tökéletesen testre szabott hajtásmegoldást.

Hajtóműves motorok

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves motor

  • teljesítmény: 0,12 kW–9,2 kW
  • nyomaték: 50 Nm–660 Nm
  • könnyű alumínium kivitel

NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtóműves motor

  • teljesítmény: 0,12 kW–37 kW
  • nyomaték: 30 Nm–3300 Nm
  • könnyű alumínium kivitel

BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtómű

  • teljesítmény: 0,12 kW–15 kW
  • nyomaték: 21 Nm–427 Nm
  • nagy túlterhelhetőség
  • strapabíró szürkeöntvény

BLOKKHÁZAS lapos hajtóműves motor

  • teljesítmény: 0,12 kW–200 kW
  • nyomaték: 110 Nm–100 000 Nm
  • helytakarékos beépítést nyújtó vékony kivitel

Elektromos motorok

IE3 aszinkronmotorok

  • teljesítmény: 0,12 kW – 55 kW
  • IE3 hatásfokosztály
  • IP 66 védettségi osztály

IE4 aszinkronmotorok

  • teljesítmény: 0,12 kW–5,5 kW
  • IE4 hatásfokosztály

IE5+ szinkronmotorok

  • teljesítmény: 0,35 kW–4,00 kW
  • IE5+ hatásfokosztály
  • kompakt kivitel

Hajtáselektronika

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • teljesítménytartomány: 0,37–0,95 kW
  • decentralizált frekvenciaváltó
  • dugaszolható kivitel a gyors üzembe helyezéshez
  • kevesebb kábelezés

NORDAC FLEX SK200E

  • teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • decentralizált frekvenciaváltó
  • dugaszolható kivitel a gyors üzembe helyezéshez
  • kevesebb kábelezés

NORDAC LINK

  • teljesítménytartomány: 0,35–7,5 kW
  • flexibilis decentralizált frekvenciaváltó
  • egyszerű szerelés a dugaszolható kivitelnek köszönhetően

NORDAC PRO

  • teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltó
  • több protokollt támogató Ethernet-interfész

Rugalmasság

A NORD DRIVESYSTEMS az adott alkalmazási területre szabott moduláris hajtásmegoldásokat nyújt az ügyfeleinek.

A rendelkezésre álló mechanikus (peremek, tengelyméretek) és elektronikus buszinterfészeknek köszönhetően a termékek rugalmasan integrálhatók a csomagolóberendezésekbe.

A decentralizált frekvenciaváltókat tartalmazó hajtásrendszerek nagyobb (szerkezeti) szabadságot engedélyeznek a terepi megvalósításban.

Gazdaságosság

A NORD DRIVESYSTEMS decentralizált hajtásmegoldásainak beszerzése lényegesen gazdaságosabb a hagyományos szervomegoldásokénál.

A decentralizált frekvenciaváltókkal való alkalmazáskor el lehet tekinteni a kapcsolószekrényektől és a kábelezéstől, aminek köszönhetően a megoldás jelentősen kisebb ráfordítással valósítható meg.

A berendezés típusától és az alkalmazástól függően a megtakarítások elérhetik az 50%-ot.

Megbízhatóság

A NORD-aszinkronmotorokat hosszú élettartam és minimális üzemkiesési idő jellemzi.

A magasabb tehetetlenségi nyomaték miatt a motorok megbízhatóan mozgatják a végtermék-csomagolás területén gyakran előforduló nagy súlyú terheket is.

A motorok kialakítása olyan, hogy kevés karbantartást igényeljenek, és a komponenseik szükség szerint egyszerűen és gyorsan cserélhetők legyenek.

Higiénikusan csomagolt élelmiszerek

A nagy tradíciókra visszatekintő Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost vállalat Jüterbogban, Brandenburg tartományban található vállalat, amely ketchup, remoulad-szószok, majonézek és salátaöntetek gyártására szakosodott. A brandenburgi vállalkozás az egyik új PET-töltőberendezését teljes körűen felszerelte hajtóműves motorokkal és frekvenciaváltókkal. Ezen a helyen elolvashatja, hogy miért találták meggyőzőnek a NORD DRIVESYSTEMS által kínált megoldást.

A referenciához
alt

Esettanulmány: SYMACH

A SYMACH holland gépgyártó egy sikeres palettázógép-előállító. A korábban a gép tetejére telepített kapcsolószekrények helyett immáron a NORD DRIVESYSTEMS decentralizált hajtásegységeit használják. Ezzel mindjárt több előnyt is realizálnak.

Hogy melyek azok, arról ezen a helyen olvashat:

A referenciajelentéshez

Esettanulmány: SYMACH

A SYMACH holland gépgyártó egy sikeres palettázógép-előállító. A korábban a gép tetejére telepített kapcsolószekrények helyett immáron a NORD DRIVESYSTEMS decentralizált hajtásegységeit használják. Ezzel mindjárt több előnyt is realizálnak.

Hogy melyek azok, arról ezen a helyen olvashat:

A referenciajelentéshez

Örömmel várjuk a személyes kapcsolatfelvételt Önnel

Látogasson el hozzánk újra a szakmai vásárok alkalmával, és tájékozódjon személyesen a NORD DRIVESYSTEMS komplett hajtásmegoldásokat kínáló moduláris termékkínálatáról!

Ország   Kiállítás Helyszín Dátum Állapot
SE Euro Expo SKellefteå 2025-05-07 - 2025-05-08 Skellefteå Kraft Arena (B-hall)
IT iPack/Ima Milan 2025-05-27 - 2025-05-30 Hall 1. Booth B20
MX Expo Pack Guadalajara 2025-06-10 - 2025-06-12 Stand: J-3214
DE Fachpack Nuremberg 2025-09-23 - 2025-09-25
US PACK EXPO Las Vegas, NV 2025-09-29 - 2025-10-01
NO Euro Expo Alesund 2025-10-08 - 2025-10-09
ES Empack Madrid Madrid 2025-10-15 - 2025-10-16
ID ALLPack Indonesia Jakarta 2025-10-21 - 2025-10-24
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31

Kérdezzen a NORD iparági szakértőitől

Minden csomagolás más és más. Az eltérő termékek és anyagok, a csomagolás különböző fázisai és részben a speciális környezeti feltételek eltérő követelményeket támasztanak a hajtásrendszerekkel szemben. Hosszú évek tapasztalatával a hátunk mögött, megbízható partnerei vagyunk a csomagolóipari szereplőknek. Szakértőink mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az iparág diktálta feltételek vonatkozásában. Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen személyes tanácsadást a csomagolóipar számára elérhető NORD-termékkínálatról.