Minőség
Precíz gyártás
A termékeink a legmagasabb szintű minőségi követelményeknek megfelelően készülnek. Az innovatív hajtásmegoldásaink teljesítményét és tartósságát a jövőorientált gyártási módok, a szakképzett munkatársak és a következetes minőségbiztosítási rendszer szavatolják fenntartható módon. A fejlesztés és gyártás minden fázisában szem előtt tartjuk a folyamatokat és berendezéseket, és különösképpen az ügyfeleinknek nyújtott előnyöket.

A figyelem középpontjában: az ügyfeleink
Elsőszámú üzleti prioritásunk és egyben tartós célunk az ügyfeleinknek nyújtott érték és az ügyfelek elégedettsége. A filozófiánk középpontjában ezért már induláskor az ügyfeleink igényei állnak. Tervezőkkel és konstruktőrökkel, valamint alkalmazásoldali mérnökökkel és technikusokkal szorosan együttműködve, az adott ügyfél egyéni követelményeire szabott leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldást hozzuk létre. A fejlesztés és értékesítés területén tevékenykedő mérnökeink minden egyes projektet a „sajátjuknak” tekintenek mindaddig, amíg megszületik, telepítésre kerül és elkezd működni az ügyfél számára legkedvezőbb megoldás.
Előnyök az ügyfeleink számára:
- Megbízhatóság
- Biztonság
- Hosszú termékélettartam
A minőségbiztosítás nekünk nem elég
A NORD hajtáselemei a DIN3990, NIEMANN és AGMA szabványok szerintiek, a DIN ISO 9001 előírásai alapján dokumentáltak, ezeket minőségbiztosításunk konzekvensen alkalmazza. A robbanásveszélyes környezetben alkalmazandó hajtásmegoldásainkkal már az idevágó jogszabályok megszületése előtt teljesítettük annak előírásait, a törvényalkotót megelőzve, korábban sikerült a legszigorúbb ATEX előírásoknak megfelelő termékpalettát kialakítani. De ez nekünk még nem volt elég.
Egyedülálló NORD minőség
A NORD precíziós hajtóművei a legigényesebb hajtástechnikai elvárásoknak felelnek meg. Folyamatosan fejlesztjük gyártóeszközeinket, hogy a legmagasabb minőséget biztosítsuk. Csak minőségi anyagok és alkatrészek kerülnek – gondos minőség-ellenőrzés után – a gyártási folyamatba, melyen belül minden fontos munkamenetet külön ellenőrzünk. Így nyugodtan hagyatkozhat az alapos és gyakorlatias ellenőrzés szavatolta funkcionalitásra és üzembiztonságra.
Állandó elérhetőség
A nap 24 órájában elérhetőek vagyunk. A NORD képzett szakemberei a világ minden táján kompetens, szakértő tanácsadást, megbízható és rugalmas ügyintézést biztosítanak Partnereinknek. Legyen szó akár megelőző karbantartásról, alkatrészrendelésről, sürgősségi javításról, felújításról vagy akár logisztikáról, kollégáink segítik Önöket.
Szakmai információk, hajtáskiválasztás, képzés
A hatékony és körültekintő tervezéshez nemcsak személyesen állunk rendelkezésükre, hanem Interneten keresztül online is. Katalógusaink, gépkönyveink, programjaink rendelkezésükre állnak elektronikus formában, CD-ROM-on.
Az állandóan aktualizált információk használatával Vevőink naprakész információk birtokában rendszer –szinten is megalapozott, optimális döntéseket hozhatnak.
Saját kiadású NORD GLOBAL kiadványunk negyedévente tájékoztat az aktuális iparági, termék- és alkalmazástechnikai újdonságokról.
További információkat itt talál: