Raktárlogisztika

Dinamikus hajtásmegoldások a raktárlogisztika számára

Az automatikus tárolórendszerek magas követelményeket támasztanak a vízszintes és függőleges szállítószalag-technológiával szemben. A hajtásrendszer-megoldásaink tökéletesen kielégítik ezen igényeket, és egyben a lehető leggazdaságosabban és legmegbízhatóbban működnek.

Egyrészt nagyfokú rendelkezésre állás és dinamika, intelligencia, rendszertapasztalat és a szigorú biztonsági követelményeknek való megfelelés, másrészt a változatok számának csökkentése jellemzi őket: Mindezek biztosítására a NORD DRIVESYSTEMS testre szabott, egyszerűen kezelhető rendszermegoldásokat kínál.

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Kompakt hajtás, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

A6050 - Intralogisztikai ipar


A6050 - Intralogisztikai ipar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3020 - NORDAC vector mc szóróanyag


F3020 - NORDAC <i>vector mc</i> szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: