Italgyártás
Teljes körű megoldások egyetlen kézből
A NORD DRIVESYSTEMS iparág-specifikus és innovatív hajtásmegoldások széles termékkínálatával áll az italgyártás területen működő ügyfelei rendelkezésére.
Ismerjük a vállalkozását és pontosan tisztában vagyunk az általa támasztott követelményekkel. Az ügyfeleinkkel és partnereinkkel fenntartott hosszú távú együttműködés mellett tesszük le a voksunkat. Biztos lehet abban, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön által képviselt márka elismertségének megszilárdításáért.
A NORD DRIVESYSTEMS a következőket kínálja:
- Átfogó alkalmazásiterület-ismeret és műszaki támogatás
- Teljes körű hajtásmegoldások egyetlen kézből
- Erős globális jelenlét és szerviz
- Több ezer már működő hajtás az élelmiszeripar és italgyártás területén
- Nagyfokú megbízhatóság, gazdaságosság és hosszú üzemélettartam
- Nemzetközi szabványoknak megfelelő elismert gyártásminőség
IE5+ szinkronmotorok (TENV)
Hatékony. Higiénikus. Kompakt
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó
Erőteljesen fókuszált, optimális működés
NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor
Teljesítmény és tervezés
NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor
Innováció és teljesítmény
UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű
Kis zajszintű és sima
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű
Ipari hajtómű
NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó
Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók
NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó
Egy termék - számos előny
Wild Goose Canning
Mobil, kis lábnyomú dobozolósorok
A Wild Goose Canning szorosan együttműködik a NORD-dal az italgyártás számára készülő dobozolóberendezések fejlesztésében és előállításában. A NORD hajtóműves motorjai jó minőséggel és strapabírásukkal bizonyítanak.
G.C. Evans
Driven by Service - Driven by NORD
Teljességgel megbízható hajtások és első osztályú ügyfélkiszolgálás: ez kettő azon számos előny közül, amelyet a NORD kínál a G.C. Evans berendezésgyártónak.
Octopi Brewery
„Csapolt” NORD
A NORD DRIVESYSTEMS az akkordban dolgozó vállalat követelményeinek megfelelő speciális felületkezeléssel ellátott hajtásokat szállított az egyesült-államokbeli Octopi Brewing sörfőzdének. Az felületkezelésnek köszönhetően a hajtások különösen jól ellenállnak a korróziónak.
Brewery Forst
Európa legmodernebb sörfőzdéje
A speciális söreiről híres Forst sörfőzde folyamatos üzemben működik. Annak érdekében, hogy szavatolni tudják az őrlőberendezések, szállítórendszerek és keverők hibamentes futását, a NORD megbízható hajtóműves motorjait választották.
TMCI
Egy új szűrőrendszernek köszönhető autentikus íz
A TMCI egy, az élelmiszeripar és italgyártás területén működő innovatív gépgyártó. A NORD-dal együttműködve kifejlesztett egy új szűrőberendezést, amely egyszerűen tisztítható és kivételesen jól megőrzi az ízeket.
MOPOS
A legújabb generációs hajtások dobozos malátázókban működő fordítóberendezésekhez
Az eltérő árnyalatú ízek kifejlesztése összetett gyártási folyamatot igényel. A gépek folyamatos üzemben működnek. A leállások elkerülése érdekében a MOPOS megbízható NORD-hajtások telepítése mellett döntött.
További információkat itt talál: