Lapos hajtóműves motorok
Kompakt és nagy teljesítményű
A NORD lapos hajtóműves motorjai kiválóan alkalmasak a szűk helyre történő beépítésre. Széles, 100 és 70 000 Nm közötti nyomatéktartományt kínálnak.
Lapos hajtóműves motorjaink: Vékonyak és nagy teljesítményűek
A NORD DRIVESYSTEMS lapos hajtóműves motorjai a rugalmas és kompatibilis moduláris rendszerüknek köszönhetően egyenként konfigurálhatók, és lényegében univerzálisan alkalmazhatók.
A hajtások világszerte alkalmazások széles körét hozzák mozgásba, például keverőműveket, intralogisztikai megoldásokat, ömlesztett anyagot szállító berendezéseket és darukat, és a NORD DRIVESYSTEMS rendszermegoldásaival kombinálva Ipar 4.0 képesek.
Mi jellemzi a NORD lapos hajtóműves motorjait?
- Nagy teljesítmény
Lapos hajtóműves motorjaink 100 és 70 000 Nm közötti nyomatékokat kínálnak (ipari hajtóműves motorként akár 282 000 Nm nyomatékra). - Hatékonyság
A különösen kompakt konstrukció értékes beépítési helyet takarít meg. - Rugalmasság
A NORD más hajtóműves motor sorozataihoz hasonlóan ebben az esetben is rendelkezésre állnak adapterek az IEC- és NEMA-motorokhoz.
NORD BLOKKHÁZAS lapos hajtóművek – Egy erős program
A 14 építési nagyságban elérhető NORD lapos hajtóműves motorok a 100 és 70 000 Nm közötti nyomatéktartományt fedik le, és 0,12 és 200 kW közötti teljesítményt nyújtanak. A frekvenciaváltóinkkal kombinálva, maximális hatékonyságú és gazdaságosságú rendszermegoldásokat tesznek lehetővé.
Nagy hatékonyságú lapos hajtóműves motorok
A villanymotorok és a NORD lapos hajtóművei igen hatékony együttműködésre képesek. Jellemzőjük a lapos építési alak, aminek köszönhetően kiválóan integrálhatók olyan alkalmazásokba, ahol kevés a hely.
A lapos hajtóművek rugalmassága nagymértékben a NORD által 1981-ben kifejlesztett kompakt BLOKKHÁZON alapul, amelyből időközben világszintű szabvány vált.
Itt olvashat azokról az előnyökről, amelyeket a NORD BLOKKHÁZAS megoldása kínál.
További részletek
Moduláris megoldás a nagy rugalmasság érdekében
A NORD az évtizedek során kifejlesztett egy egyedülálló megoldást, amelynek segítségével hajtóműmodulok minimumából alkalmazási lehetőségek maximumát tudja kihozni. Ez nagyfokú rugalmasságot, jelentős időmegtakarítást és az üzemeltetési és karbantartási költségek jelentős csökkenését jelenti az ügyfeleink számára.
Blokkház: a hajtóműgyártás optimális megoldása.
A NORD DRIVESYSTEMS minden alkalmazáshoz a BLOKKHÁZAS lapos hajtóműves motorok specifikus kivitelét kínálja. A Termékkonfigurátorunk segítségével néhány lépésben kiválaszthatja az alkalmazásnak megfelelő BLOKKHÁZAS lapos hajtóműves motort.
Kattintson ide