Acél- és fémipar
Hajtásmegoldások az acélipar számára
A NORD DRIVESYSTEMS jól átgondolt, jövőbiztos, a jelen és a jövő követelményeit lefedő megoldásokat szállít a világban működő acél- és alumíniumüzemekben zajló folyamatokhoz. A NORD hajtástechnológiáját hosszú élettartam jellemzi, még különösen mostoha körülmények közötti alkalmazáskor is. A rendszerek szélsőséges elektromos és mechanikai terhelések közepette is teljes körű funkcionalitást és megbízható működést kínálnak.
Folyamatos teljesítmény
A NORD hajtóművei egy sor olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek az acélipar nagy igénybe vételt jelentő környezetében is problémamentes üzemet biztosítanak - strapabírás, hatékonyság és biztonság jellemzi őket.
Stabil érték
A változó terheléssel járó mostoha körülmények és a magas környezeti hőmérsékletek együttese miatt hagyományos hengermű-motorokat használnak. Vannak olyan gyártók és felhasználók, akik a „gyűrűs-bordás motorokat” még mindig a hengerművek integrált részének tekintik. Az utóbbi években a vízszintes hűtőbordával ellátott háromfázisú motorokat is sikerrel alkalmazták különböző hengerművi területeken. Ebben az összefüggésben fontos kiemelni: A hengerművek eltérő terheléseit és a szükséges gyorsulási és féknyomatékokat a számítások teljes mértékben figyelembe veszik!
Az is előfordulhat továbbá, hogy egy lap blokkol és csak kevés görgő gyorsítja, ami a megfelelő hajtások túlterhelését eredményezi. A görgősori motorok fő feladata a lapok, profilok vagy csövek gyorsítása és lassítása. Állandó sebesség mellett, a továbbító fázisokban viszonylag kis teljesítményre van szükség. A nagy gyorsulás és terhelés miatt az acélművekben, elsősorban a hengerművekben alkalmazott hajtóműves motorokat nagy, a gyorsulási nyomatékon alapuló üzemi tényezővel kalkulálják.
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű
Ipari hajtómű
MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek
Ipari hajtómű
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
SMS Group GmbH
Strapabíró hajtásrendszerek a sivatagban működő reverzáló hengerműben
A Bahreinban szélsőséges körülmények között működő hengerműben megbízható hajtástechnológiára van szükség. A hajtásoknak állniuk kell a szélsőséges hőmérsékleteket, a nagy terhelést és az ütéseket, miközben folyamatosan megbízhatóan kell működniük. Az SMS group GmbH ezért a NORD hajtásmegoldásai mellett döntött.

További információkat itt talál:
Acél- és fémipari kereskedelmi vásárok és kiállítások világszerte:
Ország | Kiállítás | Helyszín | Dátum | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|
RO | TIB | Bukarest | 2025-05-13 - 2025-05-15 | Hall B2, Booth 82 |