Hal- és tengeri termékek ipar
Tartós megoldások tengeri termékek feldolgozásához
A vízzel – édessel és sóssal egyaránt – állandó tényezőként kell számolni a halfeldolgozásban. Az alkalmazott hajtástechnológiának különösen ellenállónak kell lennie. A NORD felületkezeléssel ellátott nagy teljesítményű, kis súlyú és költséghatékony alumíniumhajtásai jó alternatívát jelentenek a rozsdamentes acéllal szemben. Az önleeresztő mechanizmussal készülő hajtóműves motorok és decentralizált frekvenciaváltók tisztítása egyszerű.
- Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
- Különösen nagy rendszerhatékonyság
- Kompakt wash-down kivitel
- Kisebb karbantartási igény
- Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás
IE5+ szinkronmotorok (TENV)
Hatékony. Higiénikus. Kompakt
- Teljesítmények:
0.5 HP - 3 HP
- Védettség:
IP69K
- Hatásfokosztály: IE5+
- Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
- Globális engedélyek és elfogadottság
- Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
- Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó
Erőteljesen fókuszált, optimális működés
- Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
- Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
- Falra és motorra szerelhető
- Több protokollt támogató Ethernet-interfész
- Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás
NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor
Teljesítmény és tervezés
- Teljesítmények:
0.16 HP - 12.5 HP
- Forgatónyomatékok:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor
Innováció és teljesítmény
- Teljesítmények:
0.16 HP - 50 HP
- Forgatónyomatékok:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű
Kis zajszintű és sima
- Teljesítmények:
0.16 HP - 5.5 HP
- Forgatónyomatékok:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Sima felületű motorok
Aszinkronmotorok
- Teljesítmények:
0.16 HP - 3 HP
- Globális engedélyek és jóváhagyások
NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó
Egy termék - számos előny
- Védettség:
IP20, IP20
- Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
- Védettségi osztály: IP 20
- Többprotokollos Ethernet-interfész
- USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
- Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez
További információkat itt talál: