Italgyártás

Teljes körű megoldások egyetlen kézből

A NORD DRIVESYSTEMS iparág-specifikus és innovatív hajtásmegoldások széles termékkínálatával áll az italgyártás területen működő ügyfelei rendelkezésére.

Ismerjük a vállalkozását és pontosan tisztában vagyunk az általa támasztott követelményekkel. Az ügyfeleinkkel és partnereinkkel fenntartott hosszú távú együttműködés mellett tesszük le a voksunkat. Biztos lehet abban, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön által képviselt márka elismertségének megszilárdításáért.

A NORD DRIVESYSTEMS a következőket kínálja:

  • Átfogó alkalmazásiterület-ismeret és műszaki támogatás
  • Teljes körű hajtásmegoldások egyetlen kézből
  • Erős globális jelenlét és szerviz
  • Több ezer már működő hajtás az élelmiszeripar és italgyártás területén
  • Nagyfokú megbízhatóság, gazdaságosság és hosszú üzemélettartam
  • Nemzetközi szabványoknak megfelelő elismert gyártásminőség

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

MAXXDRIVE® homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20, IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

Wild Goose Canning

Mobil, kis lábnyomú dobozolósorok

A Wild Goose Canning szorosan együttműködik a NORD-dal az italgyártás számára készülő dobozolóberendezések fejlesztésében és előállításában. A NORD hajtóműves motorjai jó minőséggel és strapabírásukkal bizonyítanak.

G.C. Evans

Driven by Service - Driven by NORD

Teljességgel megbízható hajtások és első osztályú ügyfélkiszolgálás: ez kettő azon számos előny közül, amelyet a NORD kínál a G.C. Evans berendezésgyártónak.

Octopi Brewery

„Csapolt” NORD

A NORD DRIVESYSTEMS az akkordban dolgozó vállalat követelményeinek megfelelő speciális felületkezeléssel ellátott hajtásokat szállított az egyesült-államokbeli Octopi Brewing sörfőzdének. Az felületkezelésnek köszönhetően a hajtások különösen jól ellenállnak a korróziónak.

Brewery Forst

Európa legmodernebb sörfőzdéje

A speciális söreiről híres Forst sörfőzde folyamatos üzemben működik. Annak érdekében, hogy szavatolni tudják az őrlőberendezések, szállítórendszerek és keverők hibamentes futását, a NORD megbízható hajtóműves motorjait választották.

TMCI

Egy új szűrőrendszernek köszönhető autentikus íz

A TMCI egy, az élelmiszeripar és italgyártás területén működő innovatív gépgyártó. A NORD-dal együttműködve kifejlesztett egy új szűrőberendezést, amely egyszerűen tisztítható és kivételesen jól megőrzi az ízeket.

MOPOS

A legújabb generációs hajtások dobozos malátázókban működő fordítóberendezésekhez

Az eltérő árnyalatú ízek kifejlesztése összetett gyártási folyamatot igényel. A gépek folyamatos üzemben működnek. A leállások elkerülése érdekében a MOPOS megbízható NORD-hajtások telepítése mellett döntött.

AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns


AS0004 - Drive Solutions for Lauter Tuns
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry


A6028 - Drive Solutions for the Beverage Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: