Ömlesztettanyag-kezelés
Ömlesztett anyagok kezeléséhez használt hajtástechnológia
Az ömlesztett anyagok iparágban gyakoriak a nagy igénybe vételt jelentő környezeti feltételek. Ide sorolható a nagyfokú hőmérséklet-ingadozás, a koptató hatású környezetek és a nagy igénybe vételt jelentő üzemi körülmények. Az említett kihívásokkal való megküzdésre kifejlesztett megbízható és költséghatékony NORD-megoldások már világszerte bizonyítottak az ömlesztett anyagokat kezelő iparágban. A funkciók teljes körét kínáló NORD-hajtásmegoldások alapját egy frekvenciaváltóból, motorból, hajtóműből, tengelykapcsolókból és fékekből álló moduláris rendszer képezi. Ezeket az ügyfél követelményei alapján egyedileg kifejlesztett és megtervezett megoldásokkal kombináljuk.
Be-/kirakodó rendszerek
Szállítószalagok
Mérő- és adagolórendszerek
A világon megrendezett kereskedelmi vásárok és kiállítások az ömlesztettanyag-kezelés területén:
Ország | Kiállítás | Helyszín | Dátum | Állapot | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |