Mérő- és adagolórendszerek
Hajtásmegoldások méréshez és adagoláshoz az ömlesztettanyag-iparágban
Annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiség kerüljön az adott műveletbe, az ömlesztett anyagokat azt megelőzően, hogy elérkeznek a következő folyamatlépéshez általában megmérik (tömegüket is). A tömegáramlás intelligens beállításához a NORD-hajtások külön-külön vezérelhetők, így biztosítva a pontos, dinamikus ömlesztettanyag-betáplálást.
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
- Teljesítmények:
0.16 HP - 268 HP
- Forgatónyomatékok:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
- Teljesítmények:
0.16 HP - 268 HP
- Forgatónyomatékok:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtóműves motor
A robusztus minden-az-egyben hajtómű
- Teljesítmények:
0.16 HP - 215 HP
- Forgatónyomatékok:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor
Innováció és teljesítmény
- Teljesítmények:
0.16 HP - 50 HP
- Forgatónyomatékok:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Standard motorok
Aszinkronmotorok
- Teljesítmények:
0.16 HP - 75 HP
- Globális engedélyek és jóváhagyások
- Hatékonysági osztályok: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
- Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
- Védettség: IP 55, IP 66
- Falra vagy motorra szerelhető
- Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet
NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
- Teljesítménytartomány: 0,25–160 kW
- Védettségi osztály: IP 20
További információkat itt talál: