Tárolórendszerek

NORD-hajtásmegoldások ömlesztett anyagok tárolásához

Mielőtt a feldolgozásuk következő fázisába kerülnének, az ömlesztett anyagok köztes tároláson (és homogenizáción) mennek keresztül csatolt tárolórendszerekben (hosszirányú vagy forgó keverővályúk) vagy silókban/bunkerekben. A különböző ömlesztett anyagok eltérő berendezésfelállásokat igényelnek, amelyekhez újfent testre szabott hajtások szükségesek. Ennek érdekében optimálisan összehangolt komponensekre és az ügyfélspecifikus konstrukcióspecifikációk rugalmas megvalósítására törekszünk.

A NORD DRIVESYSTEMS egyetlen kézből szállít komplett hajtásrendszereket

MAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 2,850 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

MAXXDRIVE® homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 2.0 - 8,075 HP
  • Forgatónyomatékok: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 75 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: