Daruk
Hajtásmegoldások darukhoz
A daruk terhek vízszintes és függőleges irányú mozgatására szolgálnak, azaz a működésük legalább két különböző irányban történik. A szóban forgó hajtások elektromosak. Standard módon aszinkronmotorokkal ellátott hajtóműházakat és frekvenciaváltókat [Ed P] alkalmaznak. A világ egyes részein azonban még pólusváltó aszinkronmotorokat is használnak. Darukat iparágak széles körében alkalmaznak. Az iparágtól függően egyre nagyobb az igény a pozicionálásra, lassú indulásra, gördülékeny futásra és futómacskára, valamint fékezésre. A szabványtól függően ez a lehető legnagyobb igénybe vételt jelenti az alkalmazott hajtásrendszer számára. A NORD világszerte nagy tapasztalattal rendelkezik a különböző szabványoknak való megfelelés területén (Európa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 és 13001-2; Észak-Amerika: CMAA 70, 74 és ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).
BLOKKHÁZAS kúpkerekes hajtóműves motor
Erős és jól bevált
- Teljesítmények:
0.16 HP - 268 HP
- Forgatónyomatékok:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
BLOKKHÁZAS lapos hajtómű
Vékony és nagy teljesítményű
- Teljesítmények:
0.16 HP - 268 HP
- Forgatónyomatékok:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
MAXXDRIVE® homlok-kúpkerekes hajtóművek
Ipari hajtómű
- Teljesítmények:
2.0 - 2,850 HP
- Forgatónyomatékok:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- és 4-fokozatú
- Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
- Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
- Csekély menetzajok
NORDAC PRO - SK 500E - Frekvenciaváltó
Nagyfokú funkcionalitás, masszív teljesítmény
- Teljesítménytartomány: 0,25–160 kW
- Védettségi osztály: IP 20
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
- Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
- Védettség: IP 55, IP 66
- Falra vagy motorra szerelhető
- Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet
További információkat itt talál: