Raktárlogisztika
Dinamikus hajtásmegoldások a raktárlogisztika számára
Az automatikus tárolórendszerek magas követelményeket támasztanak a vízszintes és függőleges szállítószalag-technológiával szemben. A hajtásrendszer-megoldásaink tökéletesen kielégítik ezen igényeket, és egyben a lehető leggazdaságosabban és legmegbízhatóbban működnek.
Egyrészt nagyfokú rendelkezésre állás és dinamika, intelligencia, rendszertapasztalat és a szigorú biztonsági követelményeknek való megfelelés, másrészt a változatok számának csökkentése jellemzi őket: Mindezek biztosítására a NORD DRIVESYSTEMS testre szabott, egyszerűen kezelhető rendszermegoldásokat kínál.
IE5+ szinkronmotorok (TENV)
Hatékony. Higiénikus. Kompakt
- Teljesítmények:
0.5 HP - 3 HP
- Védettség:
IP69K
- Hatásfokosztály: IE5+
- Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
- Globális engedélyek és elfogadottság
- Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
- Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó
Erőteljesen fókuszált, optimális működés
- Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
- Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
- Falra és motorra szerelhető
- Több protokollt támogató Ethernet-interfész
- Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó
Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek
- Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
- Védettség: IP 55, IP 66
- Falra vagy motorra szerelhető
- Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet
NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító
Gyors telepítés, kopásmentes indítás
- Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
- Védettség: IP 65
- Fali szerelés
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
- Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható
NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó
Gyors szerelés, egyszerű karbantartás
- Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
- Védettségi osztály: IP 55, IP 65
- Fali szerelés
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
- Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható
NORDAC START - SK 135E - Motorindító
Kompakt hajtás, kopásmentes indítás
- Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
- Védettségi osztály: IP 55, IP 66
- Falra és motorra szerelhető
- Felületkezelés (nsd tupH)
UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Moduláris és rugalmas
- Teljesítmények:
0.16 HP - 5.4 HP
- Forgatónyomatékok:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor
Innováció és teljesítmény
- Teljesítmények:
0.16 HP - 50 HP
- Forgatónyomatékok:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor
Teljesítmény és tervezés
- Teljesítmények:
0.16 HP - 12.5 HP
- Forgatónyomatékok:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
További információkat itt talál: