Repülőtéri technológia

Hajtásmegoldások a repülőtéri ipar számára

Legyen szó becsekkolásról, rendezésről, nagy sebességű továbbításról vagy csomagkiadásról, a NORD DRIVESYSTEMS optimális megoldásokat kínál a csomagkezelés valamennyi területén. Mint cél, a jövő repülőtereinek „szeme” előtt a CO2-semlegesség elérése lebeg. A NORD DRIVESYSTEMS ideális partner ennek elérésében.

LogiDrive – A tökéletes megoldás az intralogisztikai és repülőtéri terület számára

A NORD DRIVESYSTEMS LogiDrive-megoldása kifejezetten repülőtéri alkalmazásokhoz (poggyászkezelő rendszer; BHS) készül. Ezen a területen a hajtóművesmotor-változatok úttörő jelleggel kifejezetten az alkalmazásra szabottak, és optimális megoldást nyújtanak. Amennyiben csendes, hűtés nélküli, nagy hatékonyságú IE5+ motorok alkalmazásáról van szó a zajra érzékeny becsekkolási vagy poggyászkiadó területeken, a NORD DRIVESYSTEMS mindenben az ügyfelei rendelkezésére áll.

Azáltal, hogy teljesíti a standard szinkronmotorokra és decentralizált frekvenciaváltókra vonatkozó legszigorúbb hatékonysági követelményeket, a LogiDrive jelentős mértékben csökkenti a TCO-t, és mindenben megfelel a hajtástechnológiával szemben támasztott magas követelményeknek.

DuoDrive

Kettőből egyet.

  • Teljesítmények: 0,35–3,0 kW
  • Különösen nagy rendszerhatékonyság
  • Kompakt wash-down kivitel
  • Kisebb karbantartási igény
  • Egyszerűen üzembe helyezhető dugaszolható rendszermegoldás

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Hatékony. Higiénikus. Kompakt

  • Teljesítmények: 0.5 HP - 3 HP
  • Védettség: IP69K
  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan IP 69K kivitelben is elérhető
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • Falra vagy motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC PRO - SK 500P - Frekvenciaváltó

Egy termék - számos előny

  • Védettség: IP20, IP20
  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 20
  • Többprotokollos Ethernet-interfész
  • USB-interfész a feszültségmentes paraméterezéshez
  • Több jeladót támogató interfész a többtengelyes üzemhez

Hamburg Airport

Bőröndök útja a hamburgi repülőtéren

A hamburgi repülőtér csomagszállító-szalagjának feldolgozó- és válogatókapacitása óránként 8700 darab. A gördülékeny csomagkezelés intelligens, nagy teljesítményű és nagyban rugalmas hajtástechnológiát igényel. Ezt a technológiát a NORD biztosítja.

Logan Teleflex

Hajtásrendszerek a repülőtéri iparban

A Daifuku Airport Technologies leányvállalata, a Logan Teleflex repülőtéri csomagkezelő rendszerek nemzetközi megoldásszállítója. Egy egyesült-államokbeli projekthez a vállalatnak egy decentralizált vezérlőmegoldásra volt szüksége. A NORD 100-nál több, hajtóműves motorból és frekvenciaváltóból álló hajtásmegoldást biztosított a projekthez.

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

AS0302 - Drive Solutions for Conveyor Belts


AS0302 - Drive Solutions for Conveyor Belts
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring for Predictive Maintenance
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System


F3025 - NORDAC LINK Field Distribution System
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F3020 - NORDAC vector mc szóróanyag


F3020 - NORDAC <i>vector mc</i> szóróanyag
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0004 - CHRONOPOST referenciajelentés


CS0004 - CHRONOPOST referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: