Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket
A NORD ECO-Box részletes betekintést nyújt a berendezés fogyasztásába és az eredmény alapján segít feltárni az energiaszükséglet csökkentésének lehetőségeit.
Kérjen tanácsadást most
A NORD ECO Service
A NORD ECO-Box részletes betekintést nyújt a berendezés fogyasztásába és az eredmény alapján segít feltárni az energiaszükséglet csökkentésének lehetőségeit.
Kérjen tanácsadást most
A NORD ECO Service első ránézésre a berendezésben rejlő megtakarítási lehetőségeket teszi láthatóvá az energiafogyasztás alacsonyabb CO₂-kibocsátás és költségcsökkentés érdekében történő optimalizálása érdekében. A tanácsadási koncepciónk a villamos motorok gyártása területén szerzett hosszú tapasztalatunkon és a 100-nál is több iparágból érkező ügyfeleinkkel való együttműködésen alapul. Ahhoz, hogy az ügyfeleinknek az alkalmazásoptimalizálás érdekében a megfelelő berendezéseket tudjuk kínálni, a felgyülemlett tudásunkat folyamatosan a hajtásaink továbbfejlesztésére használjuk.
A NORD ECO-Box hajtás és áramellátás közé történő telepítését követően két hónapon át valós időben rögzítjük az állandó terhelésre, a terhelési csúcsokra és a szabályostól eltérő állapotokra vonatkozó adatokat. A hosszabb időtartam nagyobb, a mintákat és kiugró adatokat láthatóvá tevő adatsűrűséget eredményez, amelynek segítségével fel tudjuk vázolni a teljes berendezés terhelési ciklusát.
A NORD ECO-Box belsejében egy energiamérő készülék található az áramerősség és -feszültség mérésére. A berendezés meghatározza a hatásos ill. meddőteljesítményt, azaz az effektíve felhasznált, ill. nem felhasznált energiát, amelyből kiszámítja a teljesítménytényezőt.
A gyűjtés befejeztével a rendszer feltölti az adatokat a NORD által fejlesztett szoftverbe, ahol megtörténik az automatikus kiértékelésük. Az ügyfélnek egy, a főbb adatokat tartalmazó PDF-dokumentum formájában bocsátjuk rendelkezésére az értékelést. Munkatársaink szívesen segítenek az adatok értelmezésében.
A rögzített adatok nagy számának hála, az eredmény kiértékeléséből pontosan kiolvasható, hogy a berendezés a szóban forgó méretben teljesíti-e az adott alkalmazás követelményeit. Az energiahatékonyság optimalizálásában az egyik leggyakrabban előforduló pont a túlméretezés.
A villamos motorok gyártásában és alkalmazásában szerzett 40 éves tapasztalatunknak köszönhetően széleskörű gyakorlati ismeretekkel rendelkezünk. Egy 4 kW-os motorral meghajtott, 1,1 kW átlagos áramfogyasztású (1,9 kW csúcsfogyasztású) hajtásrendszert szemléltetünk. A példában a hajtás mindössze 30 százalékos kihasználtságú, ami így nagy megtakarítási lehetőséget rejt magában. Ebben az esetben egy 2,2 kW teljesítményű motor közel 50 %-ra növeli a kihasználtságot, és további tartalékokat teremt egy lehetséges többletterheléshez.
Több hajtást magába foglaló, nagy berendezések esetében, például az intralogisztikában, a NORD ECO Service nem csak az egyes hajtásrendszerek alkalmazott teljesítményének optimalizálásához járulhat hozzá, de csökkentheti a különböző rendszerek számát is. Ez költségcsökkenést eredményez és kisebb kapacitást tesz szükségessé a karbantartáshoz és pótalkatrész-ellátáshoz.
A NORD ECO mérések egyetlen hajtásrendszer tekintetében is nagy jelentőséggel bírnak, de egy egész berendezés esetében egyenesen hatványozódnak. Számos hajtást magába foglaló, nagyméretű berendezéseknél, például az intralogisztika területén, az ECO-Service az eltérő hajtásrendszerek számának jelentős csökkenését eredményezheti. A változatok számának ilyetén csökkentése a teljes berendezés vonatkozásában hozzájárul a menedzselési költségek minimálisra szorításához és a gyártási, logisztikai, raktározási/tárolási és szervizfolyamatok áramvonalasabbá tételéhez. A széles fordulatszám-tartományban állandó nyomatékot kínáló, nagy hatékonyságú NORD-motorok különösen alkalmasak a változatok számának csökkentésére.
A NORD DRIVESYSTEMS eddig már számos mérés során létrehozta hajtásrendszerek terhelési profilját. A szolgáltatást egyaránt kínáljuk a saját és idegen gyártótól származó komponensekből álló berendezésekhez. A NORD ECO Service eddig már számos ügyfélnek segített a gyártás energiahatékonyságának javításában és azzal összefüggésben a kisebb ökológiai lábnyom elérésében.
Ügyfeleink különböző alkalmazási igényekkel rendelkeznek és eltérő követelményeket támasztanak a megoldásainkkal szemben. Kipróbált és biztonságos megoldásokat kínálunk számukra a logisztika számos területén.
Megoldási tereknek hívjuk őket. Az eltérő rendeltetési cél melletti gördülékeny alkalmazásra teszteltük őket. Mindegy, hogy a hangsúlyt a hatékonyságra, a változatok kis számára, a szoftvermegoldásokra vagy a megelőző karbantartásra helyezi, nálunk megtalálja megfelelő megoldást.
Bővebben a LogiDrive® megoldásokról