Újdonságok –
Megbízható NORD ipari hajtóművek húsleveskeverőkhöz
A Paderborn-i Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH alkalmazásspecifikus folyamattechnológia gyártására és fejlesztésére specializálódott; elismert szakértőnek számít az ömlesztett anyagok keveréséhez, szárításához és granulálásához hasonló alapvető folyamattechnológiák területén. Egy nagy volumenű élelmiszeripari megrendeléshez a Lödige a NORD DRIVESYSTEMS nagyon megbízható ipari hajtóműveit használta.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87750.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87750.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87750.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87750.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87750.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87750.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87750.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-08-31
Egy nyugat-afrikai élelmiszergyártó megrendelésére a Lödige nyolc nagy és 10 kisebb keverőt épített egy újonnan elkészült gyártólétesítménybe, amelyeket a nyugat-afrikai piac számára gyártott instant levesek és leveskeverékek előállítására használnak. A 18 FKM sorozatú ekekeverőkhöz szükséges hajtást a Bargteheide-i székhelyű NORD DRIVESYSTEMS biztosította. A sarzsonként egy tonna leves előállítására alkalmas nyolc nagyméretű keverő bruttó űrtartalma egyenként 3000 liter. A NORD DRIVESYSTEMS erre a célra nyolc SK7207V párhuzamos hajtóművet és tengelykapcsolót - 140 mm x 250 mm-es tömör tengelyekkel- szállított le; ezek a 14.20:1 áttételi arányukkal és a 1480 ford./perces működésükkel 10 078 Nm kimeneti nyomatékot nyújtanak. A 486 kilogramm súlyú, kétfokozatú hajtóművek a NORD ipari hajtóművek elérhető 11 mérete közül a közepes tartományba esnek.
Megfelelő teljesítmény a hajtótengelyen
A keverő lelkét a hajtótengely jelenti, amelyre pontosan kiszámított és beállított keverőlapátokat szerelnek, és amely óvatosan gondoskodik a szükséges mechanikus energia anyagba való átviteléről és annak megfelelő sebesség melletti keveréséről. A NORD DRIVESYSTEMS ipari hajtóművei 110 kW motorteljesítményt visznek át a keverő hajtótengelyeire. A Gebrüder Lödige vállalatnál Christian Schilken felel a gépek élelmiszeripari, valamint kozmetikai és gyógyszeripari értékesítéséért. „Nem minden nap hullik be hozzánk az ablakon egy ekkora volumenű nemzetközi megrendelés. Nagyon fontos ezért, hogy minden gördülékenyen menjen a szállítóinkkal, és megbízhassunk a berendezések megkérdőjelezhetetlen minőségében és a világon mindenütt elérhető szervizszolgáltatás meglétében. A NORD DRIVESYSTEMS által kínált „csomag” mindent tartalmazott, amire szükségünk volt; nagyon elégedettek vagyunk a projekt megvalósításával”, így Schilken a két vállalat projekt keretében folytatott együttműködéséről.