Újdonságok –
Az új Ecodesign szabályozás hajtástechnológiára gyakorolt hatásai
2021. július 1-jével új energiahatékonysági szabályok léptek hatályba a háromfázisú villamos motorok használatára vonatkozóan az EU új 2019/1781 Ecodesign szabályozásának megjelenésével; a szabályozás a robbanás ellen védett elektromos motorokat és a bevált standard villamos motorokat érinti. 2023. július 1-jén még szigorúbb szabályok lépnek hatályba.
Bargteheide, 2021-07-28
A változás többek között a következő új szabályokat foglalja magába: Az IE3 energiahatékonysági osztály a ≥ 0,75 kW–≤ 1000 kW névleges teljesítményű, 3-fázisú aszinkronmotorokra vonatkozik, és most már a 8-pólusú motorokra is, amelyek eddig kivételt jelentettek. Ez idáig az IE3 által előírt maximális teljesítmény ≤ 375 kW volt.
A szabályozás a kisebb, ≥ 0,12 kW–< 0,75 kW névleges teljesítményű, 3-fázisú aszinkronmotorokra vonatkozó előírásokkal bővült. Az említett motoroknak immáron meg kell felelniük az IE2 energiahatékonysági osztály követelményeinek. Ugyanez vonatkozik a 2-, 4-, 6- és 8-pólusú motorokra is.
Az IE3- és az IE2-osztályok immáron tartalmazzák a robbanás ellen védett Ex tb, Ex tc, Ex ec és Ex d gyújtásvédelemmel ellátott villamos motorokat is. A fékes motorokra, frekvenciaváltóval üzemeltetett motorokra és robbanás ellen védett motorokra vonatkozó korábbi kivételeket eltörölték.
Szemünk a 2023 júliusában hatályba lépő változásokon
2023. július 1-től kezdődően az energiahatékonyságra vonatkozó szabályok még szigorúbbá válnak. Az IE2 energiahatékonysági osztály attól kezdve a robbanás ellen védett (Ex eb gyújtásvédelmi típus) 3-fázisú, ≥ 0,12 kW–≤ 1000 kW névleges teljesítményű aszinkronmotorokra és az 1-fázisú ≥ 0,12 kW névleges teljesítményű aszinkronmotorokra vonatkozik. Az IE4 energiahatékonysági osztály a ≥ 75 kW–≤ 200 kW névleges teljesítményű, 3-fázisú aszinkronmotorok és a 2-, 4- vagy 6-pólusú motorok esetében lesz kötelező. Kivételt jelentenek a fékes motorok és a robbanás ellen védett motorok. Az irányelvnek megfelelő hajtás kiválasztásával kapcsolatos kérdésekben és az új Ecodesign szabályozást (EU) 2019/1781 érintő további részletekkel kapcsolatban a NORD DRIVESYSTEMS személyes kapcsolattartó partnerei szívesen állnak rendelkezésére tájékoztatással és támogatással!