Újdonságok –
Mobil szivattyúk optimális szabályozása
Sokoldalú működésüknek és funkcióiknak, valamint az akár 22 kW-ig terjedő széles teljesítménytartományuknak köszönhetően a decentralizált NORDAC FLEX frekvenciaváltók ideálisan alkalmazhatók mobil szivattyúkban.
Bargteheide, 2021-08-24
A például a bortermelés és padlócsiszolás területén, illetve tisztítókészülékekben alkalmazott mobil szivattyúk jellemzően magas követelményeket támasztanak a hajtásszabályozással szemben. A NORDAC FLEX SK 200E frekvenciaváltóval a NORD éppen a megfelelő megoldást nyújtja a szabályozástól elvárt képességekre és funkciókra. A decentralizált frekvenciaváltó méretezhető funkciókat és nagy pontosságú szabályozást kínál, közvetlenül a motorra szerelhető, vagy annak közelébe a berendezésre. A frekvenciaváltó saját maga generálja a vezérlőfeszültséget, és egy kapcsoló illetve forgó potenciométer segítségével egyszerűen szabályozható és üzemeltethető. A frekvenciaváltó integrált PLC-jének használatával a berendezés önállóan is képes kivitelezni kisebb logikai funkciókat.
Tökéletesen a mobil szivattyúkra szabva
Azzal, hogy az alacsony sebességtartományokban is jól teljesít, a hajtásszabályozás megakadályozza az erős turbulenciák kialakulását. A hajtásrendszer nagy felbontású áramlásbeállítást tesz lehetővé és – azzal egyidejűleg – külső érzékelők segítségével képes a közeg sűrűségének, hőmérsékletének és térfogatának mérésére. A frekvenciaváltó emellett sima motorindítást és -leállítást és – külön erre a célra szolgáló érzékelőkkel – önszabályozó, meghatározott nyomástartományokhoz igazodó sebességeket tesz lehetővé, valamint hatékonyan véd a szárazon futással szemben.
Mobil szállítószalag- és adagoló alkalmazások üzemeltetése a NORDAC FLEX segítségével:
- Akadálymentes folyamatok a kis sebesség mellett megvalósuló nagy pontosságú szabályozásnak köszönhetően
- Nagyteljesítményt nyújtó integrált PLC
- Pontos adagolást biztosító POSICON-pozicionálási funkció
- Motorra vagy annak közelébe történő szerelés
- Egyszerű üzemeltetés
- IP 66 védettség
- Ideális megoldás a 24 órán át tartó üzemhez