Újdonságok –
Egyénre szabott hajtásmegoldások raktározási területekre
A raktárt üzemeltetők szigorú követelményeket támasztanak a szállítószalagos rendszereikhez használt hajtásokkal szemben. Kis méret, nagy rendelkezésre állás és energiahatékonyság: ezek az elvárt jellemzők. A NORD egyénre szabott megoldásokat kínál az iparág számára.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40325.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40325.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40325.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40325.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40325.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40325.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40325.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-06-16
NORD-rendszermegoldások alkalmazásával a szállítószalagos technológia energiafogyasztása csökkenthető. A megoldás egy legújabb generációs, nagy hatékonyságú, állandó mágnessel rendelkező IE5+ szinkronmotort és egy NORDAC ON frekvenciaváltót foglal magába. A frekvenciaváltó raktározási területre optimalizált: Ethernet-interfészekkel és programozható logikai vezérlővel rendelkezik, így teljesen IIoT-képes (dolgok ipari internete). A NORD-rendszermegoldások működése állapotfelügyelet keretében monitorozható, ezért igen nagy a rendelkezésre állásuk.
Az IE5+ szinkronmotorok széles frekvenciatartományban használhatók, az Ethernet-dialektusok paraméterek segítségével kapcsolhatók és a hajtásváltozatok száma minimálisra csökkenthető. A NORD IE5+ motorokra jellemző nagyfokú túlterhelhetőség következtében kiválóan a raktári alkalmazás terhelési tartományára optimalizálhatók. A hajtások a NORD valamennyi hajtóművével és hajtáselektronikájával kombinálhatók. A dugaszolható kialakításnak köszönhetően gyorsan telepíthetők és cserélhetők.
Az IE5+ alapú megoldások mellett, a NORD kínálatában egy másik raktári alkalmazásokhoz használható hajtásrendszer is megtalálható. A megoldás egy kiterjesztett üzemi tartományú 87 Hz-es motorból áll, amelynek 350 V-os tekercselése a frekvenciaváltókkal való működésre optimalizált. Az igen kisméretű hajtás kifejezetten jól alkalmazható a raklap-technológia, függőkonvejorok (függesztett termékszállítók), szállítószalagok és lánctagos szállítószalagok területén.